Teaser

Оптоэлектроника

Фотоэлектрические датчики и системы используют видимые или инфракрасные лучи для бесконтактного обнаружения разнообразных объектов независимо от их материала, качества и плотности. Мы предлагаем самый широкий в мире ассортимент фотоэлектрических решений — стандартные или программируемые многофункциональные версии датчиков, компактные устройства или устройства с внешним усилителем, все они обладают особыми функциями для применения в разнообразных условиях.

Produkt #00091823
Info material Description File size Download
Product Flyer Лазерные датчики 2055 KB Download

Products:

Short description Graphic Описание
Фотоэлектрический датчик
диффузионный датчик с фиксированным подавлением фона
Тип: QS30FF200
Идент. №: 3072546
#
  • Кабельный соединитель, ПВХ, 2 м
  • Степень защиты IP67
  • Светодиод, видимый со всех сторон
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход, биполярный
  • Светлый/Темный режим работы
Фотоэлектрический датчик
конвергентный датчик
Тип: QS18VN6CV15
Идент. №: 3061639
#
  • Кабельный соединитель, ПВХ, 2 м
  • Степень защиты IP67
  • Светодиод, видимый со всех сторон
  • Регулировка чувствительности потенциометром
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход NPN, НО/НЗ
Фотоэлектрический датчик
диффузионный датчик
Тип: Q20NDLQPMA
Идент. №: 3078166
#
  • Вилка кабельная M12 x 1, 4-конт., ПУР, 150 мм
  • Степень защиты IP67
  • Светодиод, видимый со всех сторон
  • Регулировка чувствительности потенциометром
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход NPN, НО/НЗ
Фотоэлектрический датчик
Фотоэлектрический датчик для пластикового оптоволокна
Тип: D10AFPY
Идент. №: 3073121
#
  • Кабель 2 м
  • Срабатывание на свет/темноту
  • Видимый красный свет
  • Рабочее напряжение 10…30 В DC
  • Задержка выключения 40 мс, с выбором
  • Макс. частота переключения 2,5 кГц
  • Чувствительность регулируется 12-оборотным потенциометром
Фотоэлектрический датчик
Фотоэлектрический датчик для пластикового оптоволокна
Тип: DF-G2-PC-Q7
Идент. №: 3087570
#
  • Вилка, 8 мм, 4-конт.
  • Видимый красный цвет
  • Программируется посредством кабеля обучения или многофункциональной кнопки
  • Рабочее напряжение: 10…30 В=
  • Выход PNP
  • Срабатывание на свет/темноту
Фотоэлектрический датчик
Фотоэлектрический датчик для пластикового оптоволокна
Тип: SM312FPGMHSQDP
Идент. №: 3051000
#
  • Вилка кабельная M12 x 1, 4-конт., ПВХ, 150 мм
  • Степень защиты IP67
  • Регулировка чувствительности потенциометром
  • Индикатор настройки положения
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход, биполярный
  • Светлый/темный режим
Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик
Тип: SMA30SELQD
Идент. №: 3027286
#
  • М12 х 1, вилка, 4-контактн.
  • Степени защиты IP67/IP69K
  • Температура окружающей среды: -40 °C…+70 °C
  • Номинальное напряжение 10…30 В= или 12..240 В ~
Фотоэлектрический датчик
щелевые ретро-рефлективный датчик
Тип: SLM220P6Q
Идент. №: 3074990
#
  • Вилка, M8 x 1
  • Степень защиты IP67
  • Регулировка чувствительности потенциометром
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход PNP, режимы: на свет, на темноту
Фотоэлектрический датчик
диффузионный датчик
Тип: QS18EP6DQ5
Идент. №: 3069211
#
  • Вилка кабельная M12 x 1, 4-конт., ПВХ, 150 мм
  • Степень защиты IP67
  • Светодиод, видимый со всех сторон
  • Регулировка чувствительности при помощи кнопки обучения
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход PNP
  • Светлый/Темный режим работы
Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (излучатель)
Тип: T18A6EQ
Идент. №: 3044380
#
  • М12 х 1, вилка, 4-контактн.
  • Степени защиты IP67/IP69K
  • Температура окружающей среды: -40 °C…+70 °C
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =