Fabrikautomation Systemlösungen HMI Bediengeräte
 Direktsuche
 
 Produktsuche
 Sprache
   
 Produktfinder
Fabrikautomation
Sensortechnik
Verbindungstechnik
Feldbustechnik
Systemlösungen
HMI Bediengeräte
HMI
HMI & PLC
Pick to light
Identifikationsystem
Metallunterscheidung
IO-Link
Industrielle Bildverarbeitung
Wireless
Prozessautomation
 Aktuelle Anfragepositionen
 Inhalt: 0 Artikel
  HMI Bediengeräte
„Sense It - Connect It - Bus It - Solve It
 
Das HMI Panel mit 5,7“ TFT-Display und Touch-Screen kann sowohl als reines Bedienterminal als auch als Steuerung eingesetzt werden.
 
Als Steuerungssystem wurde CoDeSys V3 implementiert, ein Programmiersystem nach dem internationalen Standard IEC 61131-3.
 
Die Visualisierung erfolgt mit dem Visualisierungssystem QVIS, das speziell für Embedded-Systeme entwickelt wurde.
 
Der Variablenaustausch zwischen Steuerung und Visualisierung erfolgt mittels eines Variableninterfaces. Das HMI Panel ist mit allen relevanten RT-Ethernet und Feldbus-Systemen ausgestattet.

 Informationsmaterial
 Download CoDeSys 3 Software
 Download QViS Software
 Produkte anzeigen (5)

Informationsmaterial Beschreibung Dateigröße Download
Produktflyer HMI Bediengeräte VT250 mit optionaler SPS
1078 KB  
Handbuch VT250-57x Hardware
2095 KB