Teaser

Glossary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

V

Vorbedämpfungsschutz

Verhindert durch eine Selbstkompensation die Vorbedämpfung von nichtbündigen Sensoren. Erlaubt den teilbündigen Einbau von nichtbündigen Sensoren bei reduzierten Schaltabständen.

Verschmutzungsgrad

IEC 60947‐1 § 6.1.3.2 definiert 4 Verschutzungsgrade.

Näherungsensoren von TURCK sind gemäß IEC 60947‐1 für Verschutzungsgrad 3 ausgelegt (Leitfähige oder trockene, nicht leitende Verschmutzung, die aufgrund Kondensation leitfähig wird).

Verpolungsschutz

Gibt an, ob der Sensor gegen Anschlussfehler geschützt ist.

Version - Daten vom: 23.03.2017 - 0:03:00,59

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket