Teaser

Konfektionierbare Steckverbinder

Konfektionierbare Steckverbinder stehen in den Bauformen M8 × 1/Ø 8 mm, M12 × 1, 1/2“, 7/8“, M16 × 0,75, M23 × 1 sowie als Ventilstecker zur Verfügung. Die Steckverbinder erleichtern die Installation überall dort, wo eine Abschätzung der Kabellänge im Vorfeld nicht möglich ist.

Produkt #00091823
Info material Description File size Download
Gesamtkatalog Anschlusstechnik 12069 KB Download
Produktübersicht Verbinden und Verteilen 905 KB Download
Produktflyer Anschlusstechnik Vorzugsprogramm 387 KB Download

Products:

Kurzbeschreibung Grafik Beschreibung
M16 x 0,75 Rundsteckverbinder
Konfektionierbare Kupplung, gerade
Typ: BK7-0
Ident-Nr.: 6934733
#
  • Lötanschluss
  • 7-polig
  • PG9-Einschraubgewinde
  • Leitungsdurchlass 6.0 … 8.0 mm
M12 x 1 Rundsteckverbinder
Konfektionierbare Kupplung, abgewinkelt
Typ: BMWS8251-8.5
Ident-Nr.: 6904723
#
  • zum Einsatz in PROFIBUS-DP Applikationen
  • bis 12 MBit/s
  • Schirmung via Irisfelder
  • B-Kodierung
  • Metallgehäuse
  • Schraub-Klemmanschluss
  • 5-polig
  • metrisches Einschraubgewinde M18 x 1
  • Leitungsdurchmesser 6.0 … 8.5 mm
Zubehör für Feldbussysteme
Konfektionierbarer Steckverbinder
Typ: BKV4140-0/13.5
Ident-Nr.: 6914563
#
  • Ausführung: Kupplung
  • 7/8’’ Rundsteckverbinder
  • Selbstkonfektionierbar
  • Schraub‐Klemmanschluss
  • 4‐polig, gerade, Edelstahl‐Überwurfmutter
  • Kabelauslass 10 ... 12 mm
  • zum Einsatz in PROFIBUS‐PA und FOUNDATION™ fieldbus Applikationen
M16 x 0,75 Rundsteckverbinder
Konfektionierbare Kupplung, gerade
Typ: BK5-0
Ident-Nr.: 6934729
#
  • Lötanschluss
  • 5-polig
  • PG9-Einschraubgewinde
  • Leitungsdurchlass 6.0 … 8.0 mm
M16 x 0,75 Rundsteckverbinder
Konfektionierbare Kupplung, gerade
Typ: BK6-0
Ident-Nr.: 6934731
#
  • Lötanschluss
  • 6-polig
  • PG9-Einschraubgewinde
  • Leitungsdurchlass 6.0 … 8.0 mm
M16 x 0,75 Rundsteckverbinder
Konfektionierbarer Stecker, gerade
Typ: BS7-0
Ident-Nr.: 6934734
#
  • Lötanschluss
  • 7-polig
  • PG9-Einschraubgewinde
  • Leitungsdurchlass 6.0 … 8.0 mm
M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder
Konfektionierbarer Stecker, abgewinkelt
Typ: BS5231-0
Ident-Nr.: 6901110
#
  • Metallüberwurfmutter
  • Schutzart IP67
  • Lötanschluss
  • 3-polig
  • metr. Einschraubgewinde M11 x 0,75
  • Leitungsdurchlass 3.5 … 5.0 mm
7/8″ Rundsteckverbinder
Konfektionierbare Kupplung, gerade
Typ: B4131-0/9
Ident-Nr.: 6914501
#
  • Metallüberwurfmutter
  • Ölbeständig
  • UL-Zulassung
  • Schraub-Klemmanschluss
  • 3-polig
  • PG9-Einschraubgewinde
  • Leitungsdurchlass 6.0 … 8.0 mm
7/8″ Rundsteckverbinder
Konfektionierbare Kupplung, gerade
Typ: B4141-0/9
Ident-Nr.: 6914504
#
  • Metallüberwurfmutter
  • Ölbeständig
  • UL-Zulassung
  • Schraub-Klemmanschluss
  • 4-polig
  • PG9-Einschraubgewinde
  • Leitungsdurchlass 6.0 … 8.0 mm
7/8″ Rundsteckverbinder
Konfektionierbare Kupplung, gerade
Typ: B4131-0/11
Ident-Nr.: 6914511
#
  • Metallüberwurfmutter
  • Ölbeständig
  • UL-Zulassung
  • Schraub-Klemmanschluss
  • 3-polig
  • PG11-Einschraubgewinde
  • Leitungsdurchlass 8.0 … 10.0 mm

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket