Teaser

Schreib-Lese-Kopf HF/UHF

Applikationsoptimierte Schreib-Lese-Köpfe im industriegerechten Design (bis Schutzart IP69K bei HF), ermöglichen eine optimale Integration in Ihre Anwendung. Es lassen sich Schreib-Lese-Reichweiten, abhängig von den Umgebungsbedingungen, bis zu 1m (HF) bzw. mehrere Meter (UHF) erzielen. Die Funkschnittstelle für die Schreib-Lese-Köpfe und Datenträger ist weltweit einheitlich standardisiert (ISO 15693 bei HF und ISO 18000-6c bei UHF).

Produkt #00091823
Info material Description File size Download
Gesamtkatalog BLident HF/UHF 7929 KB Download
Produktflyer BLident HF/UHF 1383 KB Download
Handbuch 6 RFID-System BL ident® – Projektierung 14435 KB Download
Produktflyer BLident HF/UHF 1383 KB Download

Products:

Kurzbeschreibung Grafik Beschreibung
Schreib-/Lesekopf
Typ: TN902-Q120L130-H1147
Ident-Nr.: 7030535
#
  • quaderförmig, Höhe 60 mm
  • aktive Fläche vorne
  • Kunststoff, ABS
  • Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
  • Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
Schreib-/Lesekopf
Typ: TN902-Q175L200-H1147
Ident-Nr.: 7030457
#
  • quaderförmig, Höhe 60 mm
  • aktive Fläche vorne
  • Kunststoff, ABS
  • Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
  • Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
Schreib-/Lesekopf
Typ: HT-IDENT-H1147
Ident-Nr.: 7030236
#
  • Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
  • Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
Schreib-/Lesekopf
Typ: TNLR-Q80L400-H1147 #
Ident-Nr.: 7030204Lengthwise
#
  • Einsetzbar in Rollenbahn‐Applikationen
  • quaderförmig, 80x400mm, Höhe 25mm
  • aktive Fläche oben
  • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
  • Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
  • Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
Schreib-/Lesekopf
Typ: TNLR-Q80L400-H1147L #
Ident-Nr.: 7030234Lengthwise
#
  • Einsetzbar in Rollenbahn‐Applikationen
  • quaderförmig, 400x80mm, Höhe 25mm
  • aktive Fläche oben
  • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
  • Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
  • Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
Schreib-/Lesekopf
Typ: TN917-Q175L200-H1147
Ident-Nr.: 7030513
#
  • quaderförmig, Höhe 60 mm
  • aktive Fläche vorne
  • Kunststoff, ABS
  • Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
  • Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
Schreib-/Lesekopf
Typ: TNLR-Q80-H1147-EX
Ident-Nr.: 7030303
#
  • ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2
  • ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22
  • quaderförmig, Höhe 40 mm
  • aktive Fläche oben
  • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
  • Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
  • Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
Schreib-/Lesekopf
Typ: TB-Q08-0.15-RS4.47T
Ident-Nr.: 7030553
#
  • quaderförmig, Höhe 8mm
  • aktive Fläche oben
  • Metall, GD-Zn, vernickelt
  • Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
  • Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
Schreib-/Lesekopf
Typ: TNSLR-Q350-H1147
Ident-Nr.: 7030454
#
  • quaderförmig 370x350 mm, Höhe 20 mm
  • aktive Fläche oben
  • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
  • Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
  • Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
Schreib-/Lesekopf
Typ: TN840/920-Q175L200-H1147
Ident-Nr.: 7030466
#
  • quaderförmig, Höhe 60 mm
  • aktive Fläche vorne
  • Kunststoff, ABS
  • Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
  • Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket