Teaser

Verteiler

Mit den Verteilersystemen können mehrere Sensorsignale gebündelt bzw. Aktuatorsignale verteilt werden. 2-fach-Verteiler sind in den Bauformen M8 x 1, M12 x 1 sowie 7/8“ erhältlich. Passive 4-/8-fach-Verteilerbausteine stehen in den Anschlussvarianten M8 x 1, Ø 8 mm und M12 x 1 zur Verfügung. Mit diesen Mehrfach-Verteilersysteme können bis zu 16 E/A-Signale über eine einzige Multicore-Leitung übertragen werden.

Produkt #00091823
Info material Description File size Download
Produktkatalog Anschlusstechnik 12069 KB Download
Produktübersicht Verbinden und Verteilen 905 KB Download
Produktflyer Anschlusstechnik Vorzugsprogramm 387 KB Download

Products:

Kurzbeschreibung Grafik Beschreibung
Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen
Adapter Stecker M12 x 1 - Kupplung M8 x 1
Typ: FSM4-SKP4
Ident-Nr.: 8008138
#
  • robuster, kunststoffumspritzter Adapter
  • Stecker M12 x 1 - Kupplung M8 x 1
  • 3-polig
  • Schutzart IP67
  • Spannung: 30 V
  • Strombelastbarkeit: 4 A
  • Temperatur: -30…+90°C

  • abgestimmte Kontur zur Schellenmontage im Feld
2-fach-Verteilersysteme
Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker M12x1
Typ: VBRK4.4-2WSC4T-0,6/0,6/TXL
Ident-Nr.: 6629961
#
  • Mantelmaterial: PUR
  • Mantelfarbe: schwarz
  • Schleppkettentauglich
  • Schweißfunkenbeständig
  • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
  • Flammwidrig
  • halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
  • RoHS-konform
  • Schutzart IP67
  • 4/3-polig
  • Leitungslänge: 0.6 / 0.6 Meter
2-fach-Verteilersysteme
Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker M8x1
Typ: VBRK4.4-2PSG3M-5/5/TEL
Ident-Nr.: 6629983
#
  • Mantelmaterial: PVC
  • Mantelfarbe: schwarz
  • Chemikalien- und ölbeständig
  • Flammwidrig
  • Beständig gegen Säuren und Laugen
  • Mikroben- und hydrolysefest
  • LABS-frei
  • RoHS-konform
  • Schutzart IP67
  • 4/3-polig
  • Leitungslänge: 5 / 5 Meter
2-fach-Verteilersysteme
Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker M8x1
Typ: VBRK4.4-2PSG3M-2/2/TEL
Ident-Nr.: 6629982
#
  • Mantelmaterial: PVC
  • Mantelfarbe: schwarz
  • Chemikalien- und ölbeständig
  • Flammwidrig
  • Beständig gegen Säuren und Laugen
  • Mikroben- und hydrolysefest
  • LABS-frei
  • RoHS-konform
  • Schutzart IP67
  • 4/3-polig
  • Leitungslänge: 2.0 / 2.0 Meter
2-fach-Verteilersysteme
Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker M12x1
Typ: VBRK4.4-2RSC4T-1/1/TEL
Ident-Nr.: 6629968
#
  • Mantelmaterial: PVC
  • Mantelfarbe: schwarz
  • Chemikalien- und ölbeständig
  • Flammwidrig
  • Beständig gegen Säuren und Laugen
  • Mikroben- und hydrolysefest
  • LABS-frei
  • RoHS-konform
  • Schutzart IP67
  • 4/3-polig
  • Leitungslänge: 1.0 / 1.0 Meter
2-fach-Verteilersysteme
Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker M12x1
Typ: VBRK4.4-2RSC4T-0,6/0,6/TEL
Ident-Nr.: 6629967
#
  • Mantelmaterial: PVC
  • Mantelfarbe: schwarz
  • Chemikalien- und ölbeständig
  • Flammwidrig
  • Beständig gegen Säuren und Laugen
  • Mikroben- und hydrolysefest
  • LABS-frei
  • RoHS-konform
  • Schutzart IP67
  • 4/3-polig
  • Leitungslänge: 0.6 / 0.6 Meter
2-fach-Verteilersysteme
Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker M12x1
Typ: VBRK4.4-2WSC4T-0,3/0,3/TXL
Ident-Nr.: 6629960
#
  • Mantelmaterial: PUR
  • Mantelfarbe: schwarz
  • Schleppkettentauglich
  • Schweißfunkenbeständig
  • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
  • Flammwidrig
  • halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
  • RoHS-konform
  • Schutzart IP67
  • 4/3-polig
  • Leitungslänge: 0.3 / 0.3 Meter x
2-fach-Verteilersysteme
Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M12x1
Typ: VBRS4.4-2WKC4T-0,6/0,6/TEL
Ident-Nr.: 6629992
#
  • Mantelmaterial: PVC
  • Mantelfarbe: schwarz
  • Chemikalien- und ölbeständig
  • Flammwidrig
  • Beständig gegen Säuren und Laugen
  • Mikroben- und hydrolysefest
  • LABS-frei
  • RoHS-konform
  • Schutzart IP67
  • 4/3-polig
  • Leitungslänge: 0.6 / 0.6 Meter
2-fach-Verteilersysteme
Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M12x1
Typ: VBRS4.4-2WKC4T-0,3/0,3/TEL
Ident-Nr.: 6629991
#
  • Mantelmaterial: PVC
  • Mantelfarbe: schwarz
  • Chemikalien- und ölbeständig
  • Flammwidrig
  • Beständig gegen Säuren und Laugen
  • Mikroben- und hydrolysefest
  • LABS-frei
  • RoHS-konform
  • Schutzart IP67
  • 4/3-polig
  • Leitungslänge: 0.3 / 0.3 Meter x
2-fach-Verteilersysteme
Y-Verteiler ohne Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker M12x1
Typ: VB2-FKM5-2FSM4.4
Ident-Nr.: 6934914
#
  • M12-Kupplung, 5-polig
  • M12-Stecker, 4-polig
  • RoHS-konform
  • Schutzart IP67

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket