Teaser

Zubehör

Von Feldbusleitungen bis hin zu Repeatern, Netzteilen und sonstigem Zubehör erhalten Sie bei TURCK alle notwendigen Komponenten, um ein Feldbusnetzwerk aufzubauen. Dazu gehören Busleitungen, Versorgungsleitungen, passive und aktive Verteiler, Netzteile, Schaltschrankdurchführungen und Einbauflansche. Konfektionierbare Steckverbinder und Abschlusswiderstände runden das Programm ab.

Produkt #00091823
Info material Description File size Download
Produktkatalog Produkte für die Fabrikautomation 28207 KB Download
Produktübersicht Lösungen für die Fabrikautomation 1556 KB Download
Produktflyer Industrielle Ethernet Switches 656 KB Download
Produktübersicht Lösungen für die Fabrikautomation 1556 KB Download

Products:

Kurzbeschreibung Grafik Beschreibung
M12 x 1 Rundsteckverbinder
Konfektionierbare Kupplung, abgewinkelt
Typ: BMWS8251-8,5
Ident-Nr.: 6904723
#
  • zum Einsatz in PROFIBUS-DP Applikationen
  • bis 12 MBit/s
  • Schirmung via Irisfelder
  • B-Kodierung
  • Metallgehäuse
  • Schraub-Klemmanschluss
  • 5-polig
  • metrisches Einschraubgewinde M18 x 1
  • Leitungsdurchmesser 6.0 … 8.5 mm
Zubehör für Feldbussysteme
Typ: RSM-2RKM57
Ident-Nr.: 6602007
#
  • Ausführung: 7/8’’ Anschlussstück
  • 5‐poliges T‐Stück
  • zum Einsatz in CAN (DeviceNet™, CANopen) Applikationen
Zubehör für Feldbussysteme
Typ: RSM-FKM-RKM57
Ident-Nr.: 6602392
#
  • Ausführung: M12 Anschlussstück mit zwei 7/8’’‐Abgängen
  • 5‐poliges T‐Stück
  • zum Einsatz in CAN (DeviceNet™, CANopen) Applikationen
M12 x 1 Rundsteckverbinder
Konfektionierbarer Stecker, gerade
Typ: BS8151-0/9
Ident-Nr.: 6904613
#
  • zum Einsatz in DeviceNet / CANopen Applikationen
  • A-Kodierung
  • Schraub-Klemmanschluss
  • 5-polig
  • PG9-Einschraubgewinde
  • Leitungsdurchlass 6.0 … 8.0 mm
M12 x 1 Rundsteckverbinder
Konfektionierbare Kupplung, abgewinkelt
Typ: B8251-0/9
Ident-Nr.: 6904603
#
  • zum Einsatz in DeviceNet / CANopen Applikationen
  • A-Kodierung
  • Schraub-Klemmanschluss
  • 5-polig
  • PG9-Einschraubgewinde
  • Leitungsdurchmesser 6.0 … 8.0 mm
  • UL-Zulassung
Zubehör für Feldbussysteme
Busabschlusswiderstand
Typ: RSS4.5-PDP-TR
Ident-Nr.: 6601590
#
  • Abschlusswiderstand, Stecker M12x1
  • zum Einsatz in PROFIBUS‐DP Applikationen
  • 5‐polig, invers kodiert
  • Schutzart IP67 (verschraubt)
Zubehör für Feldbussysteme
PVC-Kabelmantel, Thin
Typ: VB2-FKM-RKC-RSC572-0,5M-0,5M
Ident-Nr.: 6602490
#
  • Ausführung: M12 Anschlussstück
  • 5‐poliges Y‐Stück
  • zum Einsatz in CAN (DeviceNet™, CANopen) Applikationen
Zubehör für Feldbussysteme
PVC-Kabelmantel, Thin
Typ: VB2-FKM-FKM-RSC572-1M
Ident-Nr.: 6602613
#
  • Ausführung: M12 Anschlussstück
  • 5‐poliges Y‐Stück
  • zum Einsatz in CAN (DeviceNet™, CANopen) Applikationen
Zubehör für Feldbussysteme
PVC-Kabelmantel, Thin
Typ: VB2-RKC572-1M-FKM-FSM
Ident-Nr.: 6996011
#
  • Ausführung: M12 Anschlussstück
  • 5‐poliges Y‐Stück
  • zum Einsatz in CAN (DeviceNet™, CANopen) Applikationen
Zubehör für Feldbussysteme
Typ: VB2-FKM-FKM-FSM57
Ident-Nr.: 6602331
#
  • Ausführung: M12 Anschlussstück
  • 5‐poliges Y‐Stück
  • zum Einsatz in CAN (DeviceNet™, CANopen) Applikationen

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket