Teaser

Leitungen und Flansche

Rundsteckverbindersystem in M8 × 1/Ø 8 mm und M12 × 1 nach IEC 61076-2-101 werden als Anschlussleitungen und Verbindungsleitungen angeboten. Die Rundsteckverbindersysteme in 1/2“ und 7/8“ eignen sich vor allem für Anwendungen mit erhöhtem Leistungsbedarf. Rundsteckverbinder in M16 × 0,75 und M23 × 1 dienen zum Anschluss von Mehrfach-Verteilersystemen. Ventilstecker nach EN 175301-803 in den Bauformen A, B, C oder I sind mit und ohne Schutzbeschaltung für den Anschluss der unterschiedlichsten Ventile erhältlich.

Produkt #00091823
Info material Description File size Download
Produktkatalog Anschlusstechnik 12069 KB Download
Produktflyer Anschlusstechnik für die Lebensmittelindustrie 3317 KB Download
Produktübersicht Verbinden und Verteilen 905 KB Download
Produktflyer Anschlusstechnik Vorzugsprogramm 387 KB Download
Produktflyer Anschlusstechnik für die Lebensmittelindustrie 3317 KB Download

Products:

Kurzbeschreibung Grafik Beschreibung
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
Verbindungsleitung
Typ: PKG4M-2-PSG4M/TXO
Ident-Nr.: 6630034
# # #
  • M8-Kupplung, gerade, 4-polig
  • M8-Stecker, gerade, 4-polig
  • Mantelmaterial: PUR
  • Mantelfarbe: orange
  • Schleppkettentauglich
  • Schweißfunkenbeständig
  • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
  • Besonders abriebfest
  • Zulassung: cULus
  • RoHS-konform
  • Schutzart IP67
  • Leitungslänge: 2.0 Meter
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
Anschlussleitung
Typ: PSG4M-5/TXO
Ident-Nr.: 6630027
# # #
  • M8-Stecker, gerade, 4-polig
  • Mantelmaterial: PUR
  • Mantelfarbe: orange
  • Schleppkettentauglich
  • Schweißfunkenbeständig
  • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
  • Besonders abriebfest
  • Zulassung: cULus
  • RoHS-konform
  • Schutzart IP67
  • Leitungslänge: 5.0 Meter
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
Anschlussleitung
Typ: PSG4M-10/TXO
Ident-Nr.: 6630028
# # #
  • M8-Stecker, gerade, 4-polig
  • Mantelmaterial: PUR
  • Mantelfarbe: orange
  • Schleppkettentauglich
  • Schweißfunkenbeständig
  • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
  • Besonders abriebfest
  • Zulassung: cULus
  • RoHS-konform
  • Schutzart IP67
  • Leitungslänge: 10 Meter
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
Verbindungsleitung
Typ: PKW4M-0.3-PSG4M/TXO
Ident-Nr.: 6630035
# # #
  • M8-Kupplung, gewinkelt, 4-polig
  • M8-Stecker, gerade, 4-polig
  • Mantelmaterial: PUR
  • Mantelfarbe: orange
  • Schleppkettentauglich
  • Schweißfunkenbeständig
  • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
  • Besonders abriebfest
  • Zulassung: cULus
  • RoHS-konform
  • Schutzart IP67
  • Leitungslänge: 0.3 Meter
Busleitung für CAN (DeviceNet™, CANopen)
PUR-Kabelmantel, Thin
Typ: WSC5701-3M
Ident-Nr.: 6931096
# # #
  • Mantelmaterial: PUR
  • Powerpaar: AWG 2/22
  • Datenpaar: AWG 2/24
  • Mantelfarbe: Anthrazit
  • UL‐Zulassung
  • Ende offen
  • M12-Stecker, gewinkelt, A‐kodiert
  • Leitungslänge: 3.0 Meter
Food & Beverage hygienic / TPE
Anschlussleitung
Typ: WSH4.5-15/TFG
Ident-Nr.: 6934407
# # #
  • M12-Stecker, gewinkelt, 5-polig
  • Überwurfmutter/-schraube in Edelstahl
  • Mantelmaterial: TPE-O
  • Mantelfarbe: lichtgrau RAL 7035
  • Schleppkettentauglich
  • Chemikalien- und mikrobenbeständig
  • Witterungsbeständig
  • Hydrolysebeständig nach DIN EN 60068-2-78
  • Kälteflexibel
  • Silikon- und PVC-frei
  • Halogenfrei nach DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
  • Zulassungen: Gost, Ecolab, FDA
  • RoHS- und REACH-konform
  • Schutzart IP67, IP69K
  • Leitungslänge: 15 Meter
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
Verbindungsleitung
Typ: PKW4M-0.6-RSC4.4T/TXL
Ident-Nr.: 6626648
# # #
  • M8-Kupplung, gewinkelt, 4-polig
  • M12-Stecker, gerade, 4-polig
  • Mantelmaterial: PUR
  • Mantelfarbe: schwarz
  • Schleppkettentauglich
  • Schweißfunkenbeständig
  • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
  • Besonders abriebfest
  • Zulassung: cULus
  • RoHS-konform
  • Schutzart IP67
  • Leitungslänge: 0.6 Meter
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
Verbindungsleitung
Typ: RKC4.5T-5-RSC4.5T/TXL
Ident-Nr.: 6625732
# # #
  • M12-Kupplung, gerade, 5-polig
  • M12-Stecker, gerade, 5-polig
  • Mantelmaterial: PUR
  • Mantelfarbe: schwarz
  • Schleppkettentauglich
  • Schweißfunkenbeständig
  • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
  • Besonders abriebfest
  • Zulassung: cULus
  • RoHS-konform
  • Schutzart IP67
  • Leitungslänge: 5.0 Meter
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
Verbindungsleitung
Typ: RKS4.5T-3-RSS4.5T/TXY3013
Ident-Nr.: 6631084
# # #
  • M12-Kupplung, gerade, 5-polig
  • Schirm auf Überwurfmutter/-schraube aufgelegt
  • M12-Stecker, gerade, 5-polig
  • Mantelmaterial: PUR, geschirmt
  • Mantelfarbe: gelb
  • Schleppkettentauglich
  • Schweißfunkenbeständig
  • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
  • Besonders abriebfest
  • Zulassung: cULus
  • RoHS-konform
  • Schutzart IP67
  • Leitungslänge: 3.0 Meter
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
Anschlussleitung
Typ: RKC4T-10/TXO
Ident-Nr.: 6629037
# # #
  • M12-Kupplung, gerade, 3-polig
  • Mantelmaterial: PUR
  • Mantelfarbe: orange
  • Schleppkettentauglich
  • Schweißfunkenbeständig
  • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
  • Besonders abriebfest
  • Zulassung: cULus
  • RoHS-konform
  • Schutzart IP67
  • Leitungslänge: 10 Meter

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket