Teaser

Meterware

TURCK bietet Leitungen in den unterschiedlichsten Qualitäten, perfekt zugeschnitten auf die jeweilige Applikation. Das Produktspektrum reicht von einfachen PVC-Leitungen bis zu PUR- und PP-Leitungen für Anwendungen im Food-and-Beverage-Bereich. Alle Leitungen werden als Meterware oder mit angespritzten Steckverbindern angeboten.

Produkt #00091823
Info material Description File size Download
Produktkatalog Anschlusstechnik 12069 KB Download
Produktübersicht Verbinden und Verteilen 905 KB Download
Produktflyer Anschlusstechnik Vorzugsprogramm 387 KB Download

Products:

Kurzbeschreibung Grafik Beschreibung
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
Meterware
Typ: CABLE5X0.34-XX-PUR-GY-500M/TXG
Ident-Nr.: 6628639
#
  • Mantelmaterial: PUR
  • Mantelfarbe: grau
  • Schleppkettentauglich
  • Schweißfunkenbeständig
  • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
  • Besonders abriebfest
  • Zulassung: cULus
  • RoHS-konform
  • Schutzart IP67

  • Leitungslänge: 500 Meter
Feldbusleitung für Feldbussysteme
nach IEC61158-2
Typ: CABLE FBA-YE/SD 100M
Ident-Nr.: 6611490
#
  • Feldbusleitung, Typ A nach IEC 61158‐2
  • PVC‐Außenmantel, Farbe gelb
  • Armierung: Stahlrunddrähte
  • Öl‐, Gas‐ und Sonnenlichtbeständig
  • Temperaturbereich ‐40 ... +75 °C
  • Kabelquerschnitt: 18/7 AWG (0.8 mm2)
  • Leitungslänge: 100 Meter
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
Meterware
Typ: CABLE3X0.34-XX-PUR-BK-500M/TXL
Ident-Nr.: 6627993
#
  • 3-polig
  • Mantelmaterial: PUR
  • Mantelfarbe: schwarz
  • Schleppkettentauglich
  • Schweißfunkenbeständig
  • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
  • Besonders abriebfest
  • Zulassung: cULus
  • RoHS-konform
  • Schutzart IP67
  • Leitungslänge: 500 Meter
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
Meterware
Typ: CABLE5X0.34-XX-PUR-BK-100M/TXL
Ident-Nr.: 6627998
#
  • 5-polig
  • Mantelmaterial: PUR
  • Mantelfarbe: schwarz
  • Schleppkettentauglich
  • Schweißfunkenbeständig
  • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
  • Besonders abriebfest
  • Zulassung: cULus
  • RoHS-konform
  • Schutzart IP67
  • Leitungslänge: 100 Meter
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
Meterware
Typ: CABLE4X0.34-XX-PUR-GY-500M/TXG
Ident-Nr.: 6628635
#
  • Mantelmaterial: PUR
  • Mantelfarbe: grau
  • Schleppkettentauglich
  • Schweißfunkenbeständig
  • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
  • Besonders abriebfest
  • Zulassung: cULus
  • RoHS-konform
  • Schutzart IP67

  • Leitungslänge: 500 Meter
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
Meterware
Typ: CABLE(4+1)X0.34-XX-PUR-GY-100M/TXG
Ident-Nr.: 6628636
#
  • Mantelmaterial: PUR
  • Mantelfarbe: grau
  • Schleppkettentauglich
  • Schweißfunkenbeständig
  • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
  • Besonders abriebfest
  • Zulassung: cULus
  • RoHS-konform
  • Schutzart IP67

  • Leitungslänge: 100 Meter
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
Meterware
Typ: CABLE5x0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO
Ident-Nr.: 6628627
#
  • Mantelmaterial: PUR
  • Mantelfarbe: orange
  • Schleppkettentauglich
  • Schweißfunkenbeständig
  • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
  • Besonders abriebfest
  • Zulassung: cULus
  • RoHS-konform
  • Schutzart IP67
  • Leitungslänge: 500 Meter
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
Meterware
Typ: CABLE5X0.34-XX-PUR-YE-100M/TXY
Ident-Nr.: 6628650
#
  • Mantelmaterial: PUR
  • Mantelfarbe: gelb
  • Schleppkettentauglich
  • Schweißfunkenbeständig
  • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
  • Besonders abriebfest
  • Zulassung: cULus
  • RoHS-konform
  • Schutzart IP67
  • Leitungslänge: 100 Meter
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
Meterware
Typ: CABLE3X0.34-XX-PUR-BK-100M/TXL
Ident-Nr.: 6627992
#
  • 3-polig
  • Mantelmaterial: PUR
  • Mantelfarbe: schwarz
  • Schleppkettentauglich
  • Schweißfunkenbeständig
  • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
  • Besonders abriebfest
  • Zulassung: cULus
  • RoHS-konform
  • Schutzart IP67
  • Leitungslänge: 100 Meter
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
Meterware
Typ: CABLE(4+1)x0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO
Ident-Nr.: 6628625
#
  • Mantelmaterial: PUR
  • Mantelfarbe: orange
  • Schleppkettentauglich
  • Schweißfunkenbeständig
  • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
  • Besonders abriebfest
  • Zulassung: cULus
  • RoHS-konform
  • Schutzart IP67
  • Leitungslänge: 500 Meter

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket