Teaser

Zubehör

Für die schnelle Montage, die einfache Parametrierung und den sicheren Schutz der Interfacemodule erhalten Sie bei TURCK das passende Zubehör. Von der Federzugklemme und dem Widerstandsmodul über den Programmieradapter und Powerbus bis zum IP67-Schutzgehäuse: Jeder Artikel ist exakt abgestimmt auf die Interfacemodule der Baureihe IM, IME und IMC und erleichtert so die Installation und Inbetriebnahme Ihrer Applikation.

Produkt #00091823

Products:

Kurzbeschreibung Grafik Beschreibung
Montagezubehör
Sicherheitsclip
Typ: SC-M12/3GD
Ident-Nr.: 6900390
#
  • Sicherheitsclip für Sensoren mit M12 x 1 Steckverbinder und Zulassung gemäß ATEX II 3 G bzw. II 3 D
  • Für Zone 2 (Gas) bzw. Zone 22 (Staub)
  • Für Überwurfmuttern bis 11 mm Breite
  • Warnschild mit Einprägung „nicht unter Spannung trennen / do not separate when energized“
  • Unverlierbar am Kabel zu befestigen

Abziehbare Federzugklemmen
Typ: IM-CC-5X2BK/2BK
Ident-Nr.: 7541219
#
  • Abziehbare Federzugklemmen für IM‐Module (Nicht-Ex-Geräte)
  • 5‐polig
  • Liefermenge: 4 schwarze Klemmen

Power-Bus
Typ: PB-16/03
Ident-Nr.: 6900371
#
  • Versorgungsspannungs‐Bus für 16 Geräte der TURCK‐Baureihe interfacemodul
  • Schraubklemmen bis 2,5 mm
  • Versorgung von 16 Modulen
Zubehör
Power-Rail T-Bus Connector
Typ: IMX12-ACC-PR-CONNECTOR
Ident-Nr.: 7580958

UL Recognized, CUL Recognized, ULUS Recognized, CULUS Recognized

Power-Bus
Typ: PB-32/03
Ident-Nr.: 6900372
#
  • Versorgungsspannungs‐Bus für 32 Geräte der TURCK‐Baureihe interfacemodul
  • Schraubklemmen bis 2,5 mm
  • Versorgung von 32 Modulen
Zubehör
Typ: WM1 WIDERSTANDSMODUL
Ident-Nr.: 0912101
#
  • Widerstandsbeschaltung bei aktivierter Eingangskreisüberwachung und Anschluß von Kontakten
  • Schraubklemmen bis 2,5 mm
Power-Bus
Typ: PB-08/03
Ident-Nr.: 6900370
#
  • Versorgungsspannungs‐Bus für 8 Geräte der TURCK‐Baureihe interfacemodul (IM)
  • Schraubklemmen bis 2,5 mm
  • Versorgung von 8 Modulen
Abziehbare Federzugklemmen
Typ: IM-CC-3X2BU/2BK
Ident-Nr.: 6900475
#
  • Abziehbare Federzugklemmen für IM‐Module (Ex-Geräte)
  • 3‐polig
  • Liefermenge: je 2 blaue + 2 schwarze Klemmen
FDT/DTM HART-Programmieradapter
Typ: IM-PROG
Ident-Nr.: 6890422
#
  • PC‐Adapter zur Programmierung von TURCK‐PACTware‐Geräten
  • Galvanisch getrennte Signalübertragung
FDT/DTM HART-Programmieradapter
Typ: IM-PROG III
Ident-Nr.: 7525111
#
  • FDT/DTM HART-Programmieradapter
  • 3.5 mm Klinkenstecker zum Anschluss an das zu parametrierende Gerät
  • USB (A) Stecker zum Anschluss an den FDT/DTM-Rechner
  • Energieversorgung via USB (A) des PC
  • Galvanische Trennung zwischen zu parametrierendem Gerät und PC
  • Isolationsspannung 500 VAC
  • LED Anzeige für Sende- und Empfangsaktivitäten
  • Treiberunterstützung für Windows XP, Windows 7 (32 und 64 Bit) und Linux
  • Leitungslänge ca. 3 m

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket