Teaser

Analogsignaltrenner

Für das Trennen, Umformen, Verarbeiten, Wandeln und Anpassen von analogen Signalen bietet das TURCK-Programm das jeweils passende Interfacegerät. Verfügbar sind Analogsignaltrenner, Messumformer-Speisetrenner, Temperatur-Messverstärker, Potenziometerverstärker, Grenzwertsignalgeber und Niveauwächter – für einfache und komplexe Anforderungen, für Ex- und Nicht-Ex-Anwendungen, sowohl im IP20-Aufbaugehäuse für die DIN-Schiene als auch im kompakten IP67-Gehäuse zum dezentralen Vorort-Einsatz.

Produkt #00091823

Products:

Kurzbeschreibung Grafik Beschreibung
Messumformer-Speisetrenner
1-kanalig
Typ: IMC-AIA-11EX-I/24VDC
Ident-Nr.: 7560009
#
  • ATEX, CFMUS, IECEx, TR CU
  • Einsatz Zone 2/22
  • 1-kanaliger Messumformer‐Speisetrenner
  • Ausgangskreis: 0/4...20 mA
  • Allseitige galvanische Trennung
  • Schutzgrad IP67
  • Anschluß mit M12 Steckverbindern
Analogsignaltrenner
1-kanalig
Typ: IM35-11EX-HI
Ident-Nr.: 7506517
#
  • ATEX, TR CU
  • Einsatz in Zone 2
  • Versorgung von intelligenten Aktuatoren mit HART®‐Kommunikation
  • Eingangskreis: 0/4…20 mA
  • Ausgangskreis: 0/4…20 mA, eigensicher
  • Universelle Betriebsspannung
  • Allseitige galvanische Trennung
Temperatur-Messverstärker
1-kanalig
Typ: IM34-11EX-CI
Ident-Nr.: 7506633
#
  • ATEX, IECEx, CFMUS, UL, TR CU, INMETRO, CCOE
  • Einsatz in Zone 2
  • Eingangskreis für Pt100/Ni100‐Widerstände, Thermoelemente und Millivoltsignale in 2‐, 3‐ oder 4‐Leiter‐Technik
  • Ausgangskreis: 0/4...20 mA
  • Parametrierung über PC (FDT/DTM)
  • Allseitige galvanische Trennung
Grenzwertsignalgeber
1-kanalig
Typ: IM43-13-SR
Ident-Nr.: 7540041
#
  • CFMUS, TR CU
  • Überwachung von 3 Grenzwerten eines Strom- oder Spannungseingangs
  • Versorgung von 2-Draht- oder 3-Draht-Transmittern/Sensoren
  • Eingangskreis: 0/4…20 mA, 0/2...10 V
  • Ausgangskreis: drei unabhängige Grenzwertrelais
  • Einstellung der Grenzwertrelais über Teach‐Taster
  • Auswahl der Wirkungsrichtung der Relais über frontseitige Taster
  • Universelle Betriebspannung
  • Allseitige galvanische Trennung
Messumformer-Speisetrenner
2-kanalig
Typ: IM33-22EX-HI
Ident-Nr.: 7506445
#
  • ATEX, IECEx, CFMUS, TR CU, INMETRO
  • Einsatz in Zone 2
  • Versorgung von Messumformern in 2‐Leiter‐Technik mit HART®‐Kommunikation sowie Anschluss an aktive 2‐Draht‐ und passive 3‐Draht-Transmitter
  • Eingangskreise: 0/4...20 mA
  • Ausgangskreise: 0/4...20 mA
  • Allseitige galvanische Trennung
Messumformer-Speisetrenner
1-kanalig
Typ: IM33-11EX-HI
Ident-Nr.: 7506443
#
  • ATEX, IECEx, CFMUS, TR CU, INMETRO
  • Einsatz in Zone 2
  • Versorgung von Messumformern in 2‐Leiter‐Technik mit HART®‐Kommunikation sowie Anschluss an aktive 2‐Draht‐ und passive 3‐Draht-Transmitter
  • Eingangskreis: 0/4...20 mA
  • Ausgangskreis: 0/4...20 mA
  • Abziehbare Klemmenblöcke, schraubbar, mit 2-mm-Prüfbuchse
  • Allseitige galvanische Trennung
Analogsignaltrenner
1-kanalig
Typ: IMX12-AO01-1I-1I-H0/24VDC
Ident-Nr.: 7580401
#
  • ATEX, IECEx, INMETRO, NEPSI, Kosha, TIIS, TR CU
  • Einsatz in Zone 2
  • SIL 2
  • Überwachung des Ausgangskreises auf Drahtbruch und Kurzschluss
  • Allseitige galvanische Trennung
  • HART-transparent
  • Abziehbare Schraubklemmen
Messumformer-Speisetrenner
2-kanalig
Typ: IMX12-AI01-2I-2IU-H0/24VDC
Ident-Nr.: 7580305
#
  • ATEX, IECEx, NEPSI, INMETRO, Kosha, TR CU
  • Einsatz in Zone 2
  • SIL 2
  • Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
  • Allseitige galvanische Trennung
  • HART-transparent
  • Abziehbare Schraubklemmen
Temperatur-Messverstärker
1-kanalig
Typ: IMX12-TI02-1TCURTDR-1I1R-CPR/24VDC
Ident-Nr.: 7580504
#
  • ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
  • Einsatz in Zone 2
  • SIL 2
  • Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
  • Parametrierung via PC
  • Allseitige galvanische Trennung
  • Abziehbare Schraubklemmen
  • Power-Rail (Steckverbinder liegt dem Gerät bei)
Grenzwertsignalgeber
1-kanalig
Typ: IM43-14-SRI
Ident-Nr.: 7540043
#
  • CFMUS, TR CU
  • Überwachung von 3 Grenzwerten eines Strom- oder Spannungseingangs
  • Versorgung von 2-Draht- oder 3-Draht-Transmittern/Sensoren
  • Eingangskreis: 0/4…20 mA, 0/2...10 V
  • Ausgangskreis: 0/4…20 mA, drei unabhängige Grenzwertrelais
  • Einstellung der Grenzwertrelais über Teach‐Taster
  • Auswahl der Wirkungsrichtung der Relais über frontseitige Taster
  • Universelle Betriebspannung
  • Allseitige galvanische Trennung

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket