Teaser

Schaltnetzteile DIN-Schiene IP20

Die Schaltnetzteile der IM82-24-Serie eignen sich für die 24-V-Versorgung von Gleichspannungsverbrauchern, insbesondere von Interfacemodulen der TURCK-Baureihen IM, IMS und IMC. Die Geräte werden auf DIN-Schiene montiert und erfüllen die Schutzart IP20. Der Ausgangsstrom beträgt – je nach Typ – 2,5 A, 5 A, 10 A oder 20 A. Durch den Weitspannungseingang ist es möglich, die Netzteile weltweit einzusetzen. Weitere Features sind ein hoher Wirkungsgrad sowie Temperaturfestigkeit und dynamische Überlastfähigkeit.

Produkt #00091823

Products:

Kurzbeschreibung Grafik Beschreibung
Schaltnetzteil
Typ: IM82-24-20
Ident-Nr.: 7545044
#
  • cULus Listed
  • Sicherheitskleinspannung IEC/EN 60950
  • SEMI-F47
  • Ausgangsspannung einstellbar von 22,5 bis 28,5 VDC
  • Nennstrom 20 A
  • Einzel-/Parallelbetrieb
  • Überlastschutz
  • Universelle Betriebsspannung
  • Netzausfall-Überbrückungszeit bis zu 30 ms
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Parallel schaltbar
  • Luftselbstkühlung
  • Power-good-Relais
Schaltnetzteil
Typ: IM82-24-5,0
Ident-Nr.: 7545042
#
  • cULus Listed
  • Sicherheitskleinspannung IEC/EN 60950
  • SEMI-F47
  • Ausgangsspannung einstellbar von 22,5 bis 28,5 VDC
  • Nennstrom 5 A
  • Einzel-/Parallelbetrieb
  • Überlastschutz
  • Abziehbare Klemmen
  • Universelle Betriebsspannung
  • Netzausfall-Überbrückungszeit bis zu 30 ms
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Luftselbstkühlung
  • Power-good-Relais
Schaltnetzteil
Typ: IM82-24-10
Ident-Nr.: 7545043
#
  • cULus Listed
  • Sicherheitskleinspannung IEC/EN 60950
  • SEMI-F47
  • Ausgangsspannung einstellbar von 22,5 bis 28,5 VDC
  • Nennstrom 10 A
  • Einzel-/Parallelbetrieb
  • Überlastschutz
  • Universelle Betriebsspannung
  • Netzausfall-Überbrückungszeit bis zu 30 ms
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Luftselbstkühlung
  • Power-good-Relais
Schaltnetzteil
Typ: IM82-24-2,5
Ident-Nr.: 7545041
#
  • cULus Listed
  • Sicherheitskleinspannung IEC/EN 60950
  • Ausgangsspannung einstellbar von 24 bis 28 VDC
  • Nennstrom 2,5 A
  • Einzel-/Parallelbetrieb
  • Überlastschutz
  • Universelle Betriebsspannung
  • Netzausfall-Überbrückungszeit bis zu 30 ms
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Luftselbstkühlung
Schaltnetzteile
Typ: IM82-24-10-3P
Ident-Nr.: 7545046
#
  • cULus Listed
  • Sicherheitskleinspannung IEC/EN 60950
  • Ausgangsspannung einstellbar von 22,5 bis 28,5 VDC
  • Nennstrom 10 A
  • Einzel-/Parallelbetrieb
  • Überlastschutz
  • 3-Phasen-Netzteil
  • Universelle Betriebsspannung
  • Netzausfallüberbrückungszeit bis zu 20 ms
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Luftselbstkühlung
  • Power-good-Relais
Schaltnetzteile
Typ: IM82-24-5,0-3P
Ident-Nr.: 7545045
#
  • cULus Listed
  • Sicherheitskleinspannung IEC/EN 60950
  • Ausgangsspannung einstellbar von 22,5 bis 28,5 VDC
  • Nennstrom 5 A
  • Einzel-/Parallelbetrieb
  • Überlastschutz
  • 3-Phasen-Netzteil
  • Netzausfallüberbrückungszeit bis zu 20 ms
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Luftselbstkühlung
  • Power-good-Relais

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket