Teaser

Schaltnetzteile zur Feldmontage (IP67)

Die Schaltnetzteile der PSU67-Serie erfüllen die Schutzart IP67 und lassen sich direkt im Feld montieren. Kurze Spannungsausfälle bis 50 ms überbrücken die Geräte selbstständig. Zusätzlich erhöhen der Leerlauf- und Kurzschlussschutz sowie die passive Luftkühlung die Ausfallsicherheit der Geräte. Der Ausgangsstrom beträgt – je nach Typ – 2 A, 4 A oder 8 A. Durch den AC/DC-Weitspannungseingang ist es möglich, die Netzgeräte weltweit einzusetzen. Der hohe Wirkungsgrad von bis zu 90 % sorgt für eine gute Energiebilanz.

Produkt #00091823
Info material Description File size Download
Produktflyer PSU67 - Schaltnetzteile in IP67 456 KB Download
Produktflyer PSU67 - Schaltnetzteile in IP67 456 KB Download

Products:

Kurzbeschreibung Grafik Beschreibung
Kompaktes Schaltnetzteil in IP67
24 VDC Ausgangsspannung - 2 A Ausgangsstrom
Typ: PSU67-11-2420/M
Ident-Nr.: 6884140
#
  • Sicherheitskleinspannung gem. DIN EN 60950-1
  • CE konform
  • UL zertifiziert
  • RoHS konform
  • Breiter Temperaturbereich
  • LED Zustandsanzeige
  • AC- und DC- Weitbereichseingang
  • Netzausfallüberbrückungszeit bis zu 50 ms
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Leerlauf- und Kurzschlussfest
  • Luftselbstkühlung
Kompaktes Schaltnetzteil in IP67
24 VDC Ausgangsspannung - 3.8 A Ausgangsstrom
Typ: PSU67-11-2440/M
Ident-Nr.: 6884141
#
  • Sicherheitskleinspannung gem. DIN EN 60950-1
  • CE konform
  • UL zertifiziert
  • RoHS konform
  • Breiter Temperaturbereich
  • LED Zustandsanzeige
  • AC- und DC- Weitbereichseingang
  • Netzausfallüberbrückungszeit bis zu 50 ms
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Leerlauf- und Kurzschlussfest
  • Luftselbstkühlung
Kompaktes Schaltnetzteil in IP67
24 VDC Ausgangsspannung - 8 A Ausgangsstrom
Typ: PSU67-11-2480/M
Ident-Nr.: 6884147
#
  • Sicherheitskleinspannung gem. DIN EN 60950-1
  • CE konform
  • UL zertifiziert
  • RoHS konform
  • Breiter Temperaturbereich
  • LED Zustandsanzeige
  • AC- und DC- Weitbereichseingang
  • Netzausfallüberbrückungszeit bis zu 50 ms
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Leerlauf- und Kurzschlussfest
  • Luftselbstkühlung
Kompaktes Schaltnetzteil in IP67
24 VDC Ausgangsspannung - 2 x 4 A Ausgangsstrom
Typ: PSU67-12-2480/M
Ident-Nr.: 6884148
#
  • Sicherheitskleinspannung gem. DIN EN 60950-1
  • CE konform
  • UL zertifiziert
  • RoHS konform
  • Breiter Temperaturbereich
  • LED Zustandsanzeige
  • AC- und DC- Weitbereichseingang
  • Netzausfallüberbrückungszeit bis zu 50 ms
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Leerlauf- und Kurzschlussfest
  • Luftselbstkühlung
Kompaktes Schaltnetzteil in IP67
24 VDC Ausgangsspannung - 3.8 A Ausgangsstrom
Typ: PSU67-11-2440/P
Ident-Nr.: 6884257
#
  • Sicherheitskleinspannung gem. DIN EN 60950-1
  • CE konform
  • UL zertifiziert
  • RoHS konform
  • Breiter Temperaturbereich
  • LED Zustandsanzeige
  • AC- und DC- Weitbereichseingang
  • Netzausfallüberbrückungszeit bis zu 50 ms
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Leerlauf- und Kurzschlussfest
  • Luftselbstkühlung

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket