Teaser

Sensor und Auswertegerät

Im Bereich der Sicherheitssensoren bietet Turck Sicherheitslichtvorhänge in verschiedenen Längen und Ausführungen mit bis zu 14 mm Auflösung und Mutingfunktion. Für besondere Aufgaben dienen Laserscanner mit großen Schutzfeldern. 2-Hand-Taster und Steuerungen runden das Sortiment ab.

Für den direkten Anschluss an die Maschine bietet Turck neben einfachen Sicherheitsrelais auch vielseitige Safety Controller an.

Produkt #00091823
Info material Description File size Download
Produktübersicht Safety für den Personenschutz 4861 KB Download
Produktübersicht Safety für den Personenschutz 4861 KB Download

Products:

Kurzbeschreibung Grafik Beschreibung
Personenschutz Lichtvorhang
Empfänger
Typ: SLPR14-410
Ident-Nr.: 3083645
#
  • Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849‐1:2008
  • Typ 4 nach IEC 61496‐1,‐2
  • SIL 3 nach IEC 61508
  • Elektrischer Anschluss über Steckertyp RDLP‐8 mit offenem Ende oder DELPE‐8 mit M12x1 Stecker, 8‐polig
  • Schutzart IP65
  • Flaches Gehäuse ohne Blindzone
  • Einstellung über DIP‐Schalter
  • Einstellung reduzierter Auflösung
  • Blanking Funktion
  • Betriebsspannung: 24 VDC ± 15 %
  • Auflösung 14 mm
  • Überwachungsfeldhöhe 410 mm (L1)
Personenschutz
Sicherheitslichtvorhang
Sender
Typ: SLLE40-420P8
Ident-Nr.: 3089070
#
  • Sicherheitslichtvorhang Typ 4 gemäß IEC 61496-1 & 61496-2
  • Kategorie 4 Ple gemäß EN ISO 13849-1
  • SIL 3 gemäß IEC 61508 & SIL 3 CL3 gemäß IEC 62061
  • Schock- und Vibrationsfest gemäß IEC 61496-1
  • Robustes Gehäuse
  • Schutzart IP67
  • Diagnosedisplay zur Zustands- und Fehleranzeige
  • Überwachungsfeldhöhe L: 420 mm
  • Optische Ausrichthilfe
  • Keine Blindzone
  • Reichweite: 0.1...12 m
  • Auflösung: 40 mm
  • Betriebsspannung: 24 VDC
Personenschutz
Sicherheitslichtvorhang
Empfänger
Typ: SLLR23-1050P8
Ident-Nr.: 3089056
#
  • Sicherheitslichtvorhang Typ 4 gemäß IEC 61496-1 & 61496-2
  • Kategorie 4 Ple gemäß EN ISO 13849-1
  • SIL 3 gemäß IEC 61508 & SIL 3 CL3 gemäß IEC 62061
  • Schock- und Vibrationsfest gemäß IEC 61496-1
  • Robustes Gehäuse
  • Schutzart IP67
  • Diagnosedisplay zur Zustands- und Fehleranzeige
  • Überwachungsfeldhöhe L: 1050 mm
  • Optische Ausrichthilfe
  • Keine Blindzone
  • Reichweite: 0.1...12 m
  • Auflösung: 23 mm
  • Betriebsspannung: 24 VDC
  • Keine Wiederanlaufsperre
Personenschutz
Sicherheitslichtvorhang
Sender
Typ: SLLE23-1400P8
Ident-Nr.: 3089038
#
  • Sicherheitslichtvorhang Typ 4 gemäß IEC 61496-1 & 61496-2
  • Kategorie 4 Ple gemäß EN ISO 13849-1
  • SIL 3 gemäß IEC 61508 & SIL 3 CL3 gemäß IEC 62061
  • Schock- und Vibrationsfest gemäß IEC 61496-1
  • Robustes Gehäuse
  • Schutzart IP67
  • Diagnosedisplay zur Zustands- und Fehleranzeige
  • Überwachungsfeldhöhe L: 1400 mm
  • Optische Ausrichthilfe
  • Keine Blindzone
  • Reichweite: 0.1...12 m
  • Auflösung: 23 mm
  • Betriebsspannung: 24 VDC
Personenschutz
Sicherheitslichtvorhang
Empfänger
Typ: SLLR23-1540P8
Ident-Nr.: 3089063
#
  • Sicherheitslichtvorhang Typ 4 gemäß IEC 61496-1 & 61496-2
  • Kategorie 4 Ple gemäß EN ISO 13849-1
  • SIL 3 gemäß IEC 61508 & SIL 3 CL3 gemäß IEC 62061
  • Schock- und Vibrationsfest gemäß IEC 61496-1
  • Robustes Gehäuse
  • Schutzart IP67
  • Diagnosedisplay zur Zustands- und Fehleranzeige
  • Überwachungsfeldhöhe L: 1540 mm
  • Optische Ausrichthilfe
  • Keine Blindzone
  • Reichweite: 0.1...12 m
  • Auflösung: 23 mm
  • Betriebsspannung: 24 VDC
  • Keine Wiederanlaufsperre
Personenschutz
Sicherheitslichtvorhang
Pärchen
Typ: SLLP40-1540P88
Ident-Nr.: 3089730
#
  • Sicherheitslichtvorhang Typ 4 gemäß IEC 61496-1 & 61496-2
  • Kategorie 4 Ple gemäß EN ISO 13849-1
  • SIL 3 gemäß IEC 61508 & SIL 3 CL3 gemäß IEC 62061
  • Schock- und Vibrationsfest gemäß IEC 61496-1
  • Robustes Gehäuse
  • Schutzart IP67
  • Diagnosedisplay zur Zustands- und Fehleranzeige
  • Überwachungsfeldhöhe L: 1540 mm
  • Optische Ausrichthilfe
  • Keine Blindzone
  • Reichweite: 0.1...12 m
  • Auflösung: 40 mm
  • Betriebsspannung: 24 VDC
  • Keine Wiederanlaufsperre
Personenschutz
Sicherheitslichtvorhang
Kaskadierbarer Sender
Typ: SLLCE40-1400P8
Ident-Nr.: 3089222
#
  • Sicherheitslichtvorhang Typ 4 gemäß IEC 61496-1 & 61496-2
  • Kategorie 4 Ple gemäß EN ISO 13849-1
  • SIL 3 gemäß IEC 61508 & SIL 3 CL3 gemäß IEC 62061
  • Schock- und Vibrationsfest gemäß IEC 61496-1
  • Robustes Gehäuse
  • Schutzart IP67
  • Diagnosedisplay zur Zustands- und Fehleranzeige
  • Überwachungsfeldhöhe L: 1400 mm
  • Optische Ausrichthilfe
  • Keine Blindzone
  • Reichweite: 0.1...12 m
  • Auflösung: 40 mm
  • Betriebsspannung: 24 VDC
  • Automatische Kaskadenkonfiguration
Personenschutz
Sicherheitslichtvorhang
Pärchen
Typ: SLLP40-1610P88
Ident-Nr.: 3089731
#
  • Sicherheitslichtvorhang Typ 4 gemäß IEC 61496-1 & 61496-2
  • Kategorie 4 Ple gemäß EN ISO 13849-1
  • SIL 3 gemäß IEC 61508 & SIL 3 CL3 gemäß IEC 62061
  • Schock- und Vibrationsfest gemäß IEC 61496-1
  • Robustes Gehäuse
  • Schutzart IP67
  • Diagnosedisplay zur Zustands- und Fehleranzeige
  • Überwachungsfeldhöhe L: 1610 mm
  • Optische Ausrichthilfe
  • Keine Blindzone
  • Reichweite: 0.1...12 m
  • Auflösung: 40 mm
  • Betriebsspannung: 24 VDC
  • Keine Wiederanlaufsperre
Personenschutz
Sender/Empfänger Paar
integrierte Muting-Funktion
Typ: SLPMP25-1670
Ident-Nr.: 3084539
#
  • Elektrischer Anschluss über Steckertyp RDLP‐8 mit offenem Ende oder DELPE‐8 mit M12x1 Stecker, 8‐polig
  • Schutzart IP65
  • Flaches Gehäuse ohne Blindzone
  • Einstellung über DIP‐Schalter
  • Einstellung reduzierter Auflösung
  • Blanking Funktion
  • Betriebsspannung: 24 VDC ± 15 %
  • Auflösung 25 mm
  • Überwachungsfeldhöhe 1670 mm (L1)
  • Befestigungswinkel im Lieferumfang enthalten
Personenschutz
Empfänger
integrierte Muting-Funktion
Typ: SLPMR14-1110P12
Ident-Nr.: 3084458
#
  • Kabel mit Steckverbinder, 300 mm, M12x1, 8‐polig
  • Schutzart IP65
  • Flaches Gehäuse ohne Blindzone
  • Einstellung über DIP‐Schalter
  • Einstellung reduzierter Auflösung
  • Blanking Funktion
  • Betriebsspannung: 24 VDC ± 15 %
  • Auflösung 14 mm
  • Überwachungsfeldhöhe 1110 mm (L1)
  • Befestigungswinkel im Lieferumfang enthalten

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket