Teaser

Über­spannungs­schutz­gerät

Die Module der IMSP-Reihe werden jeweils vor die Interfacegeräte geschaltet und bieten einen zuverlässigen Schutz gegen Überspannungen. Die nur 6,2 mm breiten DIN-Schienen-Geräte sind in Schutzart IP20 ausgeführt und können sowohl im Ex-Bereich als auch im Nicht-Ex-Bereich eingesetzt werden. Erhältlich sind u. a. Module zum überspannungsgeschützten Anschluss von analogen Signalen (z. B. für Analogsignaltrenner und Temperaturmessverstärker) sowie zum Anschluss binärer Signale von Schaltern oder induktiven und kapazitiven Sensoren.

Produkt #00091823
Info material Description File size Download

Products:

Kurzbeschreibung Grafik Beschreibung
Überspannungsschutz
1-kanalig
Typ: IMSP-2-24
Ident-Nr.: 7504052
#
  • ATEX, IECEx, UL, TR CU
  • Nennspannung 24 VDC
  • Für zwei erdpotenzialfreie Signaladern
  • IEC-Prüfklasse: C1/C2/C3/D1
  • Brennbarkeitsklasse V-0
Überspannungsschutz
2-kanalig
Typ: IMSP-2X2-24
Ident-Nr.: 7504051
#
  • ATEX, IECEx, UL, TR CU
  • Nennspannung 24 VDC
  • Für zwei erdpotenzialfreie Signalkreise in 2-Leiter-Technik
  • IEC-Prüfklasse: C1/C2/C3/D1
  • Brennbarkeitsklasse V-0
  • HART®-transparent
Überspannungsschutz
2-kanalig
Typ: IMSP-4-24
Ident-Nr.: 7504053
#
  • ATEX, IECEx, UL, TR CU
  • Nennspannung 24 VDC
  • Für vier erdpotenzialfreie Signaladern
  • IEC-Prüfklasse: C1/C2/C3/D1
  • Brennbarkeitsklasse V-0
Überspannungsschutz
2-kanalig
Typ: IMSP-4-12
Ident-Nr.: 7504055
#
  • ATEX, IECEx, UL, TR CU
  • Nennspannung 12 VDC
  • Für vier erdpotenzialfreie Signaladern
  • IEC-Prüfklasse: C1/C2/C3/D1
  • Brennbarkeitsklasse V-0
Überspannungsschutz
1-kanalig
Typ: IMSP-1X2-24
Ident-Nr.: 7504050
#
  • ATEX, IECEx, UL, TR CU
  • Nennspannung 24 VDC
  • Für einen erdpotenzialfreien Signalkreis in 2-Leiter-Technik
  • IEC-Prüfklasse: C1/C2/C3/D1
  • Brennbarkeitsklasse V-0
  • HART®-transparent
Überspannungsschutz
1-kanalig
Typ: IMSP-2-12
Ident-Nr.: 7504054
#
  • ATEX, IECEx, UL, TR CU
  • Nennspannung 12 VDC
  • Für zwei erdpotenzialfreie Signaladern
  • IEC-Prüfklasse: C1/C2/C3/D1
  • Brennbarkeitsklasse V-0

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket