Teaser

Buskomponente für die Prozessautomation

Für die Prozessautomation mit FOUNDATION™ fieldbus und PROFIBUS-PA finden Sie bei TURCK das komplette Lösungsspektrum: Das Portfolio umfasst u. a. Power-Supplies, Power-Conditioners, Multibarrieren sowie Verteilerbausteine in IP20 und IP67. Als passive Verbindungstechnik sind z. B. Feldbusleitungen, Steckverbinder, Feldverteiler und Abschlusswiderstände erhältlich. Die Komponenten eignen sich für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen und können direkt auf den Maschinen oder im Prozess montiert werden.

Produkt #00091823
Info material Description File size Download
Produktkatalog Feldbuskomponenten für FOUNDATION™ fieldbus 10155 KB Download
Produktkatalog Feldbuskomponenten für Profibus-PA 4257 KB Download

Products:

Kurzbeschreibung Grafik Beschreibung
Feldbusleitung für Feldbussysteme
nach IEC61158-2, 4-polig
Typ: RKCV-FBY49BU-5M/5D
Ident-Nr.: 8900276
# # #
  • Feldbusleitung, Typ A nach IEC 61158‐2
  • PVC‐Außenmantel, Farbe blau
  • Öl‐, Gas‐ und Sonnenlichtbeständig
  • Temperaturbereich ‐40 ... +75 °C
  • Kabelquerschnitt: 18/7 AWG (0.8 mm2)
  • Ende offen
  • Kupplung gerade M12, Edelstahl
  • Kabellänge: 5 Meter
Zubehör für Feldbussysteme
IP66 Edelstahlgehäuse
Typ: EG-VA2020/BV67-T105
Ident-Nr.: 6884135
#
  • Edelstahlgehäuse zur Aufnahme der TURCK IP20 Verteilerbausteine
  • Schutzart IP66 (IEC/EN 60529)
  • 10 Kunststoff‐Kabelverschraubungen M20 x 1.5 zur Leitungsdurchführung
  • Isolierte Schirmschiene
  • Wandmontage
  • Druckausgleichselement
  • Anschluss des Gehäusepotentials über M5 x 1‐Bolzen
Zubehör für Feldbussysteme
IP66 Edelstahlgehäuse
Typ: EG-VA2020/BV67-T103
Ident-Nr.: 6884136
#
  • Edelstahlgehäuse zur Aufnahme der TURCK IP20 Verteilerbausteine
  • Schutzart IP66 (IEC/EN 60529)
  • 10 Edelstahl‐Kabelverschraubungen M20 x 1.5 zur Leitungsdurchführung
  • Isolierte Schirmschiene
  • Wandmontage
  • Druckausgleichselement
  • Anschluss des Gehäusepotentials über M5 x 1‐Bolzen
FOUNDATION™ fieldbus
Diagnosemodul
Typ: DPC-49-DU
Ident-Nr.: 6882021
#
  • Redundanzüberwachung für 4 H1‐Segmente
  • Lokale Diagnose über LEDs
  • Alarmmeldung über Relaiskontakt
  • Allseitige galvanische Trennung
Feldbusleitung für Feldbussysteme
nach IEC61158-2, 4-polig
Typ: RKCV-FBY49YE-5M/5D
Ident-Nr.: 8900118
# # #
  • Feldbusleitung, Typ A nach IEC 61158‐2
  • PVC‐Außenmantel, Farbe gelb
  • Öl‐, Gas‐ und Sonnenlichtbeständig
  • Temperaturbereich ‐40 ... +75 °C
  • Kabelquerschnitt: 18/7 AWG (0.8 mm2)
  • Ende offen
  • Kupplung gerade M12, Edelstahl
  • Kabellänge: 5 Meter
Feldbusleitung für Feldbussysteme
nach IEC61158-2, 4-polig
Typ: WSCV-FBY48OG-5M/5D
Ident-Nr.: 8900336
# # #
  • Feldbusleitung, Typ A nach IEC 61158‐2
  • PVC‐Außenmantel, Farbe orange
  • Öl‐, Gas‐ und Sonnenlichtbeständig
  • Temperaturbereich ‐40 ... +75 °C
  • Kabelquerschnitt: 18/7 AWG (0.8 mm2)
  • Ende offen
  • Stecker gewinkelt M12, Edelstahl
  • Kabellänge: 5 Meter
Feldbusleitung für Feldbussysteme
nach IEC61158-2, 4-polig
Typ: RKCV-FBY49YE-10M/5D
Ident-Nr.: 8900119
# # #
  • Feldbusleitung, Typ A nach IEC 61158‐2
  • PVC‐Außenmantel, Farbe gelb
  • Öl‐, Gas‐ und Sonnenlichtbeständig
  • Temperaturbereich ‐40 ... +75 °C
  • Kabelquerschnitt: 18/7 AWG (0.8 mm2)
  • Ende offen
  • Kupplung gerade M12, Edelstahl
  • Kabellänge: 10 Meter
Zubehör für Feldbussysteme
Konfektionierbarer Steckverbinder
Typ: BKV4140-0/13.5
Ident-Nr.: 6914563
#
  • Ausführung: Kupplung
  • 7/8’’ Rundsteckverbinder
  • Selbstkonfektionierbar
  • Schraub‐Klemmanschluss
  • 4‐polig, gerade, Edelstahl‐Überwurfmutter
  • Kabelauslass 10 ... 12 mm
  • zum Einsatz in PROFIBUS‐PA und FOUNDATION™ fieldbus Applikationen
Feldbusleitung für Feldbussysteme
nach IEC61158-2
Typ: CABLE FBA-YE/SD 100M
Ident-Nr.: 6611490
#
  • Feldbusleitung, Typ A nach IEC 61158‐2
  • PVC‐Außenmantel, Farbe gelb
  • Armierung: Stahlrunddrähte
  • Öl‐, Gas‐ und Sonnenlichtbeständig
  • Temperaturbereich ‐40 ... +75 °C
  • Kabelquerschnitt: 18/7 AWG (0.8 mm2)
  • Leitungslänge: 100 Meter
Feldbusleitung für Feldbussysteme
nach IEC61158-2, 4-polig
Typ: RSCV-RSCV-FBY49YE-10M/5D
Ident-Nr.: 8900692
# # #
  • Feldbusleitung, Typ A nach IEC 61158‐2
  • PVC‐Außenmantel, Farbe gelb
  • Öl‐, Gas‐ und Sonnenlichtbeständig
  • Temperaturbereich ‐40 ... +75 °C
  • Kabelquerschnitt: 18/7 AWG (0.8 mm2)
  • Stecker gerade M12, Edelstahl
  • Stecker gerade M12, Edelstahl
  • Kabellänge: 10 Meter

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket