Teaser

Trennbarriere

Überall dort, wo digitale Signale galvanisch zu trennen und zu verarbeiten sind oder eine in Spannung und Strom begrenzte galvanisch getrennte Speisespannung benötigt wird, kommen TURCK-Interfacegeräte wie z. B. Trennschaltverstärker, Ventilsteuerbausteine, Relaiskoppler und Drehzahlwächter zum Einsatz. Die Interfacegeräte sind sowohl im IP20-Aufbaugehäuse für die DIN-Schiene als auch im kompakten IP67-Gehäuse zum dezentralen Vorort-Einsatz erhältlich. Das Programm umfasst Lösungen für den Ex-Bereich und Geräte mit SIL-Zertifizierung.

Produkt #00091823
Info material Description File size Download

Products:

Kurzbeschreibung Grafik Beschreibung
Trennschaltverstärker
4-kanalig
Typ: IM1-451EX-T
Ident-Nr.: 7541189
#
  • ATEX, IECEx, UL, CFMUS, CSA, TR CU,INMETRO, TIIS
  • Einsatz in Zone 2
  • Fünf Transistorausgänge, kurzschlussfest, potenzialfrei und verpolungsgeschützt
  • Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits‐/Ruhestromverhalten)
  • Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein‐/ausschaltbar)
  • Summenstörmeldeausgang
  • Allseitige galvanische Trennung
Trennschaltverstärker
4-kanalig
Typ: IM1-451EX-R
Ident-Nr.: 7541188
#
  • ATEX, IECEx, UL, CFMUS, CSA, TR CU,INMETRO, TIIS
  • Einsatz in Zone 2
  • Fünf Relaisausgänge (Schließer)
  • Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits‐/Ruhestromverhalten)
  • Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein‐/ausschaltbar)
  • Summenstörmeldeausgang
  • Allseitige galvanische Trennung
Trennschaltverstärker
2-kanalig
Typ: IM12-22EX-R/230VAC
Ident-Nr.: 7505641
#
  • ATEX, CFMUS, TR CU
  • Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits‐/ Ruhestromverhalten)
  • Signalvervielfachung möglich
  • Allseitige galvanische Trennung
Trennschaltverstärker
2-kanalig
Typ: IM12-22EX-R/24VDC
Ident-Nr.: 7505640
#
  • ATEX, CFMUS, TR CU
  • Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits‐/ Ruhestromverhalten)
  • Signalvervielfachung möglich
  • Allseitige galvanische Trennung
Relaiskoppler
2-kanalig
Typ: IM73-22Ex-R/24VUC
Ident-Nr.: 7520513
#
  • ATEX, TR CU
  • Einsatz in Zone 2
  • Relaiskoppler zum Schalten eigensicherer oder energiebegrenzter Kontaktstromkreise
  • Hochwertige Reed-Relais mit Rhodiumkontakten
  • Schaltfrequenz bis 50 Hz
  • Galvanische Trennung von Eingangskreisen zu Ausgangskreisen
Ventil-Steuerbaustein
2-kanalig
Typ: IMX12-DO01-2U-2U-PR/24VDC/CC
Ident-Nr.: 7580106
#
  • ATEX, IECEx, cULus, INMETRO, NEPSI, Kosha, TR CU
  • Einsatz in Zone 2
  • SIL 2
  • Überwachung der Ausgangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
  • Allseitige galvanische Trennung
  • Abziehbare Federzugklemmen
  • Power-Rail (Steckverbinder liegt dem Gerät bei)
Trennschaltverstärker
2-kanalig
Typ: IMC-DI-22EX-PNC/24VDC
Ident-Nr.: 7560010
#
  • ATEX, CFMUS, IECEx, TR CU
  • Einsatz in Zone 2/22
  • 2-kanaliger Trennschaltverstärker
  • Leitungsüberwachung auf Drahtbruch/Kurzschluss
  • PNP‐Transistorausgang NC
  • Allseitige galvanische Trennung
  • Schutzgrad IP67
  • Anschluß mit M12 Steckverbindern
Trennschaltverstärker
1-kanalig
Typ: IMX12-DI03-1S-2T-SPR/24VDC/CC
Ident-Nr.: 7580015
#
  • ATEX, IECEx, NEPSI, Kosha, TR CU
  • Einsatz in Zone 2
  • SIL 2
  • Transistorausgang (≤10kHz)
  • Transitor-Alarmmeldeausgang
  • Umschaltbar: Alarmmeldeausgang oder Signalverdopplung
  • Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits‐/Ruhestromverhalten)
  • Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein‐/ausschaltbar)
  • Allseitige galvanische Trennung
  • Abziehbare Federzugklemmen
  • Power-Rail (Steckverbinder liegt dem Gerät bei)
Ventil-Steuerbaustein
1-kanalig
Typ: IMX12-DO01-1U-1U-PR/24VDC
Ident-Nr.: 7580100
#
  • ATEX, IECEx, cULus, INMETRO, NEPSI, Kosha, TR CU
  • Einsatz in Zone 2
  • SIL 2
  • Überwachung der Ausgangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
  • Allseitige galvanische Trennung
  • Abziehbare Schraubklemmen
  • Power-Rail (Steckverbinder liegt dem Gerät bei)
Trennschaltverstärker
1-kanalig
Typ: IM1-12-T
Ident-Nr.: 7541268
#
  • TR CU
  • Zwei Transistorausgänge, kurzschlussfest, potenzialfrei und verpolungsgeschützt
  • Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits‐/Ruhestromverhalten)
  • Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein‐/ausschaltbar)
  • SIL 2
  • Allseitige galvanische Trennung

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket