Teaser

Datenträger HF/UHF

Die robusten Datenträger in hoher Schutzart sind unempfindlich gegenüber Verschmutzungen und Flüssigkeiten und stehen bis zu einer Speichergröße von 8 Kbyte zur Verfügung.

Sie werden passiv vom Schreib-Lese-Kopf mit Energie versorgt und sind wartungsfrei.

Datenträger für den Hochtemperaturbereich und für die direkte Montage auf Metall ermöglichen einen flexiblen Einsatz auch unter extremen Bedingungen. Datenträger für den Ex-Bereich als auch für Autoclavenanwendungen vervollständigen das Portfolio.

Produkt #00091823
Info material Description File size Download
Gesamtkatalog BLident HF/UHF 7929 KB Download
Produktflyer BLident HF/UHF 1383 KB Download
Handbuch 6 RFID-System BL ident® – Projektierung 14435 KB Download
Produktflyer BLident HF/UHF 1383 KB Download

Products:

Kurzbeschreibung Grafik Beschreibung
Typ: TW860-960-L43-21-P-B38 100pcs
Ident-Nr.: 7030623
#
Typ: TW860-960-L53-53-F-B44 100pcs
Ident-Nr.: 7030624
#
  • EEPROM, Speichergröße 44 Byte
  • TID-Seriennummer: 6 Byte
Typ: TW860-960-L54-34-F-B38 100pcs
Ident-Nr.: 7030621
#
  • EEPROM, Speichergröße 38 Byte
  • TID-Seriennummer: 4 Byte
Typ: TW860-960-L54-34-P-B38 100pcs
Ident-Nr.: 7030622
#
  • EEPROM, Speichergröße 38 Byte
  • TID-Seriennummer: 4 Byte
Typ: TW-L19-F-B128 100 pcs
Ident-Nr.: 7030660
#
  • EEPROM, Speichergröße 128 Byte
Typ: TW-R20-K2
Ident-Nr.: 6900505
#
  • FRAM, Speichergröße 2 kByte
Typ: TW-BV10X1.5-19-K2
Ident-Nr.: 6901382
#
  • M10 Schraubbolzen mit gelber Kappe
  • FRAM, Speichergröße 2 kByte
Typ: TW-BD10X1.5-19-B128
Ident-Nr.: 6901384
#
  • M10 Schraubbolzen mit gelber Kappe
  • EEPROM, Speichergröße 128 Byte
Mobiler Datenträger
Typ: TW865-868-Q31L34-M-HT-B1090
Ident-Nr.: 7030651
#
  • Für den Außeneinsatz geeignet
  • UV-Beständigkeit (ISO 4892-2)
  • Flammwidrigkeit (UL 94 V-0)
  • IP67, 20°C/68°F, 1.0m/3.3ft, 1 Stunde
  • Resistent gegen Treibstoffe, Öle, Salzwasser (Test unter realen Bedingungen erforderlich!)
  • Für direkte Montage auf Metall geeignet
Typ: TW-R16-B128-EX
Ident-Nr.: 7030241
#
  • ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1
  • ATEX Kategorie II 2 D, Ex Zone 21
  • EEPROM, Speichergröße 128 Byte

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket