Teaser

Induktive Koppler

Die induktiven Koppler der Baureihe NIC dienen zur kontaktlosen bidirektionellen Energie- und Datenübertragung. Die Geräte bestehen aus zwei Komponenten, dem Primärteil NICP und dem Sekundärteil NICS. Das Primärteil versorgt über die Luftschnittstelle das Sekundärteil mit Energie. Das Sekundärteil liefert im Gegenzug Daten der angeschlossenen Sensoren und Aktuatoren.

Produkt #00091823
Info material Description File size Download
Produktkatalog Anschlusstechnik 12069 KB Download
Produktflyer Induktiver Koppler 1372 KB Download
Produktübersicht Verbinden und Verteilen 905 KB Download
Produktflyer Anschlusstechnik Vorzugsprogramm 387 KB Download
Handbuch Induktiver Koppler 4938 KB Download
Produktflyer Induktiver Koppler 1372 KB Download

Products:

Kurzbeschreibung Grafik Beschreibung
Induktiver Koppler
Primärseite
Typ: NICP-M30-IOL2P8X-H1141
Ident-Nr.: 4300101
#
  • Gewinderohr, M30 x 1,5
  • Messing verchromt
  • DC 4‐Draht, 24 VDC
  • 2 x PNP‐Ausgang
  • Stecker, M12 x 1
  • IO-Link-Übertragung
Induktiver Koppler
Sekundärseite
Typ: NICS-M30-IOL2P8-0.3-RKC4.4T
Ident-Nr.: 4300301
#
  • Gewinderohr, M30 x 1,5
  • Messing verchromt
  • DC 4‐Draht, 24 VDC
  • 2 x PNP‐Eingang
  • Pigtail mit Kupplung, M12 x 1
  • IO-Link-Übertragung
Induktiver Koppler
Primärseite
Typ: NICP-M30-8P8-0.3-RSC12T
Ident-Nr.: 4300201
#
  • Gewinderohr, M30 x 1,5
  • Messing verchromt
  • DC 4‐Draht, 24 VDC
  • 8 x PNP‐Ausgang
  • Pigtail mit Stecker, M12 x 1
  • Statusbit zur Erkennung des Sekundärteils
  • Diagnosebit zur Fremdobjekterkennung

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket