Teaser

Sichere I/O Module

Für sicherheitstechnische Anwendungen bietet TURCK IP67-Block-I/O-Module mit sicheren digtalen Eingängen und sicheren universellen digitalen Kanälen, die wahlweise als Ein- oder Ausgang genutzt werden können. Die Module verfügen zusätzlich über nicht sichere universelle digitale Kanäle und IO-Link-Master-Ports. Damit lassen sich an einem IP67-Feldbusmodul – neben den sicheren Ein- und Ausgängen – auch Standard-I/Os und IO-Link-Devices anschließen. Über die IO-Link IO-Hubs können bis zu 32 weitere universelle digitale Signale angebunden werden.

Produkt #00091823
Info material Description File size Download
Produktflyer PROFIsafe Block I/O Modul 362 KB Download
Produktflyer PROFIsafe Block I/O Modul 362 KB Download

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket