Teaser

Steuerung

Die TBEN-PLC ist eine robuste und kompakte IP67 Steuerung für schaltschranklose Automatisierungskonzepte. Mit der modernen CODESYS 3 Programmierumgebung kann in den IEC 61131 Sprachen Anweisungsliste, Kontaktplan, Funktionsbausteinsprache, Ablaufsprache und Strukturierter Text unter anderem auch objektorientiert programmiert werden. Neben den 8 universellen digitalen I/O-Kanälen unterstützt die PLC diverse Ethernet- und Feldbusprotokolle als Master und Slave. Dazu gehören PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus TCP, CANopen, SAE J1939 und Modbus RTU.

Produkt #00091823
Info material Description File size Download
Produktflyer TBEN PLC - CODESYS Steuerung in IP67 457 KB Download
Produktflyer TBEN PLC - CODESYS Steuerung in IP67 457 KB Download

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket