Teaser

Arbeitsleuchte

Die LED-Arbeitsleuchten sind hochwertige, energieeffiziente Produkte, die eine hohe Beleuchtung für eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden zur Verfügung stellen. Das robuste, vibrationsbeständige Gehäuse und das elegante Design machen diese Produkt-Linie ideal für eine breite Palette von Industrie-und mobile Anwendungen, einschließlich Maschinenbeleuchtung, Gehäuse-Beleuchtung, Beleuchtung von Arbeitsplätzen sowie Sichtkontrolle und Zellenbeleuchtung . Die niedrige Nennspannung ermöglicht eine Lichtsteuerung über eine SPS oder andere Steuerungssystem für zusätzliche Energieeinsparungen.

Produkt #00091823

Products:

Kurzbeschreibung Grafik Beschreibung
Arbeitsleuchten
Linienleuchte
Typ: WLS27XW850DSQ
Ident-Nr.: 3094279
#
  • Zylindrische Leuchtfläche
  • Betriebsspannung: 12...30V dc
  • Schutzart IP67 / IP69K
  • Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig
  • Umgebungstemperatur: -40...+70° C
  • Lichtlänge L1: 850 mm
  • Gehäuselänge L2: 912.5 mm
  • Farbe: Kaltes weiß
  • Autom. Temperaturüberwachung
  • FDA konform
  • 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten
Arbeitsleuchten
Linienleuchte
Typ: WLS28-2CWW285DSQ
Ident-Nr.: 3095443
#
  • kaskadierbar
  • Lichtlänge: 285mm
  • Betriebsspannung: 12..30V dc
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Farbe: Warmes weiß
  • Stecker, gerade, M12 x 1, 4-polig
  • Befestigungswinkel SMBWLS28RA im Lieferumfang enthalten
Arbeitsleuchten
Linienleuchte
Typ: WLS27XR1130DSQ
Ident-Nr.: 3095948
#
  • Zylindrische Leuchtfläche
  • Betriebsspannung: 12...30V dc
  • Schutzart IP67 / IP69K
  • Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig
  • Umgebungstemperatur: -40...+70° C
  • Lichtlänge L1: 1130 mm
  • Gehäuselänge L2: 1183.5 mm
  • Farbe: Rot
  • Autom. Temperaturüberwachung
  • FDA konform
  • 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten
Arbeitsleuchten
Linienleuchte
Typ: WLB32ZC1130PBQMEF
Ident-Nr.: 3089952
#
  • Kaskadierbar
  • AN / AUS Schalter
  • Betriebsspannung: 90...264 VAC
  • Länderspezifische Anschlussleitung für Deutschland, Frankreich, Süd-Korea, Niederlande, Polen, Spanien und Türkei im Lieferumfang enthalten
  • Farbe: Warmes weiß
Arbeitsleuchten
Linienleuchte
Typ: WLB32ZC570PBQMEF
Ident-Nr.: 3089950
#
  • Kaskadierbar
  • AN / AUS Schalter
  • Betriebsspannung: 90...264 VAC
  • Länderspezifische Anschlussleitung für Deutschland, Frankreich, Süd-Korea, Niederlande, Polen, Spanien und Türkei im Lieferumfang enthalten
  • Farbe: Warmes weiß
Arbeitsleuchten
Linienleuchte
Typ: WLB32ZC285PBQMEF
Ident-Nr.: 3089949
#
  • Kaskadierbar
  • AN / AUS Schalter
  • Betriebsspannung: 90...264 VAC
  • Länderspezifische Anschlussleitung für Deutschland, Frankreich, Süd-Korea, Niederlande, Polen, Spanien und Türkei im Lieferumfang enthalten
  • Farbe: Warmes weiß
Arbeitsleuchten
Linienleuchte
Typ: WLS27XB570DSQ
Ident-Nr.: 3095928
#
  • Zylindrische Leuchtfläche
  • Betriebsspannung: 12...30V dc
  • Schutzart IP67 / IP69K
  • Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig
  • Umgebungstemperatur: -40...+70° C
  • Lichtlänge L1: 570 mm
  • Gehäuselänge L2: 631.5 mm
  • Farbe: Blau
  • Autom. Temperaturüberwachung
  • FDA konform
  • 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten
Arbeitsleuchten
Linienleuchte
Typ: WLS28-2CW430X
Ident-Nr.: 3087748
#
  • kaskadierbar
  • Lichtlänge: 430mm
  • Betriebsspannung: 12..30V dc
  • Schutzart: IP50
  • Farbe: Kaltes weiß
  • Kabel, PVC, 2 m
  • Befestigungswinkel SMBWLS28RA im Lieferumfang enthalten
Arbeitsleuchten
Linienleuchte
Typ: WLS27XWW145DSQ
Ident-Nr.: 3095957
#
  • Zylindrische Leuchtfläche
  • Betriebsspannung: 12...30V dc
  • Schutzart IP67 / IP69K
  • Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig
  • Umgebungstemperatur: -40...+70° C
  • Lichtlänge L1: 145 mm
  • Gehäuselänge L2: 208.5 mm
  • Farbe: Warmes weiß
  • Autom. Temperaturüberwachung
  • FDA konform
  • 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten
Arbeitsleuchten
Linienleuchte
Typ: WLS27CW990DSQ
Ident-Nr.: 3094304
#
  • Zylindrische Leuchtfläche
  • Kaskadierbar
  • Betriebsspannung: 12...30V dc
  • Schutzart IP67 / IP69K
  • Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig
  • Umgebungstemperatur: -40...+70° C
  • Lichtlänge L1: 990 mm
  • Gehäuselänge L2: 1063 mm
  • Farbe: Kaltes weiß
  • Kaskadierbar
  • Autom. Temperaturüberwachung
  • FDA konform
  • 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket