Teaser

I/O-Modul

Für den Bereich der Fabrikautomation stehen kompakte Feldbus‐I/O‐Module für die Feldbusprotokolle PROFIBUS‐DP, DeviceNet™, CANopen, INTERBUS, AS‐Interface®, Modbus TCP, EtherNet/IP™ und PROFINET zur Verfügung. Die IP67-Module für den Einsatz im rauen Umfeld besitzen glasfaserverstärkte Kunststoffgehäuse und Metall‐Steckverbinder, sind vollvergossen, schwingungs‐ und schockgeprüft. Die IP20-Module für die Hutschienenmontage im Schaltschrank sind auch für die Busanbindung kleiner, dezentraler Schaltkästen mit wenigen I/O-Signalen geeignet.

Produkt #00091823
Info material Description File size Download
Gesamtkatalog Produkte für die Fabrikautomation 28207 KB Download
Gesamtkatalog I/O-Lösungen für den Schaltschrank 16822 KB Download
Produktübersicht Lösungen für die Fabrikautomation 1556 KB Download
Produktflyer TBEN-S IP67 Block-I/O Module 724 KB Download
Produktflyer FEN20 - IP20 Block I/O Module 391 KB Download
Produktflyer TBEN-S Starterkit 347 KB Download
Produktübersicht FLC - Field Logic Controller (ARGEE programmierbar) 1817 KB Download
Produktübersicht Lösungen für die Fabrikautomation 1556 KB Download

Products:

Kurzbeschreibung Grafik Beschreibung
piconet® Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP
2-kanalige Pulsweitenmodulation (PWM)
Typ: SDPB-0002D-0002
Ident-Nr.: 6824060
#
  • Pulsweitenmodulation
  • 2‐kanalig
  • 2,5 A pro Kanal
  • Konfigurationsschnittstelle
  • Parametrierbare Funktionen
  • Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
  • Direkter Feldbus Anschluss
  • Glasfaserverstärktes Gehäuse
  • Schock‐ und Schwingungsgeprüft
  • Vergossene Modulelektronik
  • Metallsteckverbinder
  • Schutzart IP67
piconet® Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP
2-kanaliger Vor-/Rückwärtszähler
Typ: SDPB-0202D-0003
Ident-Nr.: 6824068
#
  • Vor‐/Rückwärtszähler
  • 2‐kanalig
  • Schaltfrequenz 100 kHz
  • Konfigurationsschnittstelle
  • Parametrierbare Funktionen
  • Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
  • Direkter Feldbus Anschluss
  • Glasfaserverstärktes Gehäuse
  • Schock‐ und Schwingungsgeprüft
  • Vergossene Modulelektronik
  • Metallsteckverbinder
  • Schutzart IP67
piconet® Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP
1-kanalige serielle Schnitstelle RS232
Typ: SDPB-10S-0002
Ident-Nr.: 6824075
#
  • Serielle Schnittstelle RS232
  • 1‐kanalig
  • Konfigurationsschnittstelle
  • Parametrierbare Funktionen
  • Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
  • Direkter Feldbus Anschluss
  • Glasfaserverstärktes Gehäuse
  • Schock‐ und Schwingungsgeprüft
  • Vergossene Modulelektronik
  • Metallsteckverbinder
  • Schutzart IP67
piconet® Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP
1-kanalige serielle Schnittstelle 0...20 mA (TTY)
Typ: SDPB-10S-0003
Ident-Nr.: 6824076
#
  • Serielle Schnittstelle 0...20 mA (TTY)
  • 1‐kanalig
  • Konfigurationsschnittstelle
  • Parametrierbare Funktionen
  • Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
  • Direkter Feldbus Anschluss
  • Glasfaserverstärktes Gehäuse
  • Schock‐ und Schwingungsgeprüft
  • Vergossene Modulelektronik
  • Metallsteckverbinder
  • Schutzart IP67
piconet® Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP
1-kanalige serielle Schnittstelle RS422 / RS485
Typ: SDPB-10S-0004
Ident-Nr.: 6824077
#
  • Serielle Schnittstelle RS422/485
  • 1‐kanalig
  • Konfigurationsschnittstelle
  • Parametrierbare Funktionen
  • Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
  • Direkter Feldbus Anschluss
  • Glasfaserverstärktes Gehäuse
  • Schock‐ und Schwingungsgeprüft
  • Vergossene Modulelektronik
  • Metallsteckverbinder
  • Schutzart IP67
piconet® Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP
1-kanaliges Inkremental-Encoder-Interface
Typ: SDPB-10S-0001
Ident-Nr.: 6824074
#
  • Inkremental‐Encoder‐Interface
  • 1‐kanalig
  • Konfigurationsschnittstelle
  • Parametrierbare Funktionen
  • Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
  • Direkter Feldbus Anschluss
  • Glasfaserverstärktes Gehäuse
  • Schock‐ und Schwingungsgeprüft
  • Vergossene Modulelektronik
  • Metallsteckverbinder
  • Schutzart IP67
piconet® Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP
1-kanaliges SSI-Geber-Interface
Typ: SDPB-10S-0005
Ident-Nr.: 6824078
#
  • SSI‐Geber‐Interface
  • 1‐kanalig
  • Konfigurationsschnittstelle
  • Parametrierbare Funktionen
  • Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
  • Direkter Feldbus Anschluss
  • Glasfaserverstärktes Gehäuse
  • Schock‐ und Schwingungsgeprüft
  • Vergossene Modulelektronik
  • Metallsteckverbinder
  • Schutzart IP67
piconet® Stand-alone-Modul für CANopen
8 digitale Ausgänge 2 A (in Summe 12A)
Typ: SCOB-0008D-0005
Ident-Nr.: 6824129
#
  • Konfigurationsschnittstelle
  • Parametrierbare Funktionen
  • Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
  • Direkter Feldbus Anschluss
  • Glasfaserverstärktes Gehäuse
  • Schock‐ und Schwingungsgeprüft
  • Vergossene Modulelektronik
  • Metallsteckverbinder
  • Schutzart IP67
piconet® Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP
8 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms
8 digitale Ausgänge 0,5 A
Typ: SDPB-0808D-1001
Ident-Nr.: 6824435
#
  • Konfigurationsschnittstelle
  • Parametrierbare Funktionen
  • Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
  • Direkter Feldbus Anschluss
  • Glasfaserverstärktes Gehäuse
  • Schock‐ und Schwingungsgeprüft
  • Vergossene Modulelektronik
  • Metallsteckverbinder
  • Schutzart IP67
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet
16 digitale Ausgänge 2 A
Typ: FGEN-OM16-4001
Ident-Nr.: 6825426
#
  • Multiprotokoll-I/O-Modul für die Ethernet Protokolle Modbus TCP®, EtherNet/IP™ und PROFINET®
  • PROFINET® unterstützt Fast Start-Up (FSU)
  • EtherNet/IP™ unterstützt QuickConnect (QC)
  • Integrierter Ethernet Switch
  • Unterstütztung via FDT/DTM
  • Ausgangsdiagnose pro Kanal
  • Zwei Ausgänge pro Steckplatz
  • 7/8’’, 4-polig, zur Spannungsversorgung
  • Galvanisch getrennte Spannungsversorgung
  • Glasfaserverstärktes Gehäuse
  • Schock‐ und Schwingungsgeprüft
  • Vergossene Modulelektronik
  • Metallsteckverbinder
  • Schutzart IP67

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket