Teaser

HMI-Bediengerät

Die HMI-Steuerungen der TX500 Produktserie verfügen über ein hochwertiges Displays mit brillanter Grafik, resistiv Touch und einen modernen Prozessor. Sie eignen sich optimal zum Einsatz in kleinen bis mittelgroßen Maschinen, deren Prozesse vor Ort gesteuert, bedient und beobachtet werden müssen. Die CODESYS 3 Steuerung der TX500 verfügt über die Funktionen PROFINET Controller, EtherNet/IP™ Scanner und Modbus TCP- sowie Modbus RTU-Master. Bei den beiden Modbus-Protokollen können die HMIs auch als Slave betrieben werden. Als Visualisierung kommt die CODESYS 3 Target Visualisierung zum Einsatz.

Produkt #00091823
Info material Description File size Download
Produktflyer TX500 HMI mit CODESYS 3 SPS 678 KB Download
Produktflyer VT250 - Bedien- und Steuerungssystem 738 KB Download
Produktflyer TX500 HMI mit CODESYS 3 SPS 678 KB Download

Products:

Kurzbeschreibung Grafik Beschreibung
Visual SPS
5,7" Display, PROFIBUS-DP - VT250-Serie (Economy)
Typ: VT250-57P-L7-DPM
Ident-Nr.: 6828009
#
  • Visualisierung mit Softwaretool QVIS
  • TFT LCD Color‐Display
  • 5.7“, 320 x 240 Pixel, 65K Farben
  • Resistive Touch
  • 2 x RJ45 Real Time Ethernet Schnittstelle
  • Serielle Schnittstellen RS232/485 und USB Device
  • PROFIBUS‐DP Master
  • Programmierung mit CoDeSys V3 nach IEC 61131‐3
  • 32 Bit RISC Prozessor 200 MHz
  • 4 MB Programm- und Datenspeicher (CoDeSys und QViS Projektdateien)
  • 16 kB remanenter Speicher
  • SD/MMC Memory Card
  • Schutzart IP65 frontseitig
Visual SPS
5,7" Display, DeviceNet™ - VT250-Serie (Economy)
Typ: VT250-57C-L7-DNM
Ident-Nr.: 6828006
#
  • Visualisierung mit Softwaretool QVIS
  • TFT LCD Color‐Display
  • 5.7“, 320 x 240 Pixel, 65K Farben
  • Resistive Touch
  • 2 x RJ45 Real Time Ethernet Schnittstelle
  • Serielle Schnittstellen RS232/485 und USB Device
  • DeviceNet™ Master
  • Programmierung mit CoDeSys V3 nach IEC 61131‐3
  • 32 Bit RISC Prozessor 200 MHz
  • 4 MB Programm- und Datenspeicher (CoDeSys und QViS Projektdateien)
  • 16 kB remanenter Speicher
  • SD/MMC Memory Card
  • Schutzart IP65 frontseitig
HMI Panel mit QVIS Visualisierung
5,7" Display, MPI - VT250-Serie (Economy)
Typ: VT250-57P-L1-QVIS
Ident-Nr.: 6828008
#
  • Visualisierung mit Softwaretool QVIS
  • TFT LCD Color‐Display
  • 5.7“, 320 x 240 Pixel, 65K Farben
  • Resistive Touch
  • 2 x RJ45 Real Time Ethernet Schnittstelle
  • Serielle Schnittstellen RS232/485 und USB Device
  • MPI Schnittstelle
  • 32 Bit RISC Prozessor 200 MHz
  • 4 MB Programm- und Datenspeicher
  • 16 kB remanenter Speicher
  • SD/MMC Memory Card
  • Schutzart IP65 frontseitig
Visual SPS
5,7" Display, PROFINET - VT250-Serie (Economy)
Typ: VT250-57P-L7-PNM
Ident-Nr.: 6828016
#
  • Visualisierung mit Softwaretool QVIS
  • TFT LCD Color‐Display
  • 5.7“, 320 x 240 Pixel, 65K Farben
  • Resistive Touch
  • 2 x RJ45 Real Time Ethernet Schnittstelle
  • Serielle Schnittstellen RS232/485 und USB Device
  • PROFINET Master
  • Programmierung mit CoDeSys V3 nach IEC 61131‐3
  • 32 Bit RISC Prozessor 200 MHz
  • 4 MB Programm- und Datenspeicher (CoDeSys und QViS Projektdateien)
  • 16 kB remanenter Speicher
  • SD/MMC Memory Card
  • Schutzart IP65 frontseitig
HMI Panel mit QVIS Visualisierung
5,7" Display, MPI - VT250-Serie (Economy)
Typ: VT251-57P-L1-QVIS
Ident-Nr.: 6828022
#
  • Visualisierung mit Softwaretool QVIS
  • TFT LCD Color‐Display
  • 5.7“, 320 x 240 Pixel, 65K Farben
  • Resistive Touch
  • 2 x RJ45 Real Time Ethernet Schnittstelle
  • Serielle Schnittstellen RS232/485 und USB Device
  • MPI Schnittstelle
  • 32 Bit RISC Prozessor 200 MHz
  • 4 MB Programm- und Datenspeicher
  • 16 kB remanenter Speicher
  • SD/MMC Memory Card
  • Schutzart IP65 frontseitig
Visual SPS
5,7" Display, CANopen - VT250-Serie (Economy)
Typ: VT250-57C-L7-COM
Ident-Nr.: 6828005
#
  • Visualisierung mit Softwaretool QVIS
  • TFT LCD Color‐Display
  • 5.7“, 320 x 240 Pixel, 65K Farben
  • Resistive Touch
  • 2 x RJ45 Real Time Ethernet Schnittstelle
  • Serielle Schnittstellen RS232/485 und USB Device
  • CANopen Master/Slave
  • Programmierung mit CoDeSys V3 nach IEC 61131‐3
  • 32 Bit RISC Prozessor 200 MHz
  • 4 MB Programm- und Datenspeicher (CoDeSys und QViS Projektdateien)
  • 16 kB remanenter Speicher
  • SD/MMC Memory Card
  • Schutzart IP65 frontseitig
Visual SPS
5,7" Display, PROFIBUS-DP - VT250-Serie (Economy)
Typ: VT251-57P-L7-DPM
Ident-Nr.: 6828013
#
  • Visualisierung mit Softwaretool QVIS
  • TFT LCD Color‐Display
  • 5.7“, 320 x 240 Pixel, 65K Farben
  • Resistive Touch
  • 2 x RJ45 Real Time Ethernet Schnittstelle
  • Serielle Schnittstellen RS232/485 und USB Device
  • PROFIBUS‐DP Master
  • Programmierung mit CoDeSys V3 nach IEC 61131‐3
  • 32 Bit RISC Prozessor 200 MHz
  • 4 MB Programm- und Datenspeicher (CoDeSys und QViS Projektdateien)
  • 16 kB remanenter Speicher
  • SD/MMC Memory Card
  • Schutzart IP65 frontseitig
  • Neutrale Front ohne TURCK Schriftzug
TX500 HMI / PLC Serie
7" Display - CODESYS V3 PLC und TARGET VISU
PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus TCP/RTU Master - Modbus TCP/RTU Slave
Typ: TX507-P3CV01
Ident-Nr.: 6828104
#
  • 7” Widescreen TFT Farbdisplay
  • LED Hintergrundbeleuchtung
  • 800x480 Pixel Auflösung
  • 64K Farben
  • Resistiver Touchscreen
  • 2 RJ45 Ethernet Ports mit integriertem Switch
  • 1 Serielle Schnittstelle (RS232, RS485, RS422)
  • 2 USB Host Ports
  • 1 SD Karten Steckplatz
TX500 HMI / PLC Serie
10,4" Display - CODESYS V3 PLC und TARGET VISU
PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus TCP/RTU Master - Modbus TCP/RTU Slave
Typ: TX510-P3CV01
Ident-Nr.: 6828105
#
  • 10.4” TFT Farbdisplay
  • LED Hintergrundbeleuchtung
  • 800x600 Pixel Auflösung
  • 64K Farben
  • Resistiver Touchscreen
  • 2 RJ45 Ethernet Ports mit integriertem Switch
  • 1 Serielle Schnittstelle (RS232, RS485, RS422)
  • 2 USB Host Ports
  • 1 SD Karten Steckplatz
TX500 HMI / PLC Serie
13,3" Display - CODESYS V3 PLC und TARGET VISU
PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus TCP/RTU Master - Modbus TCP/RTU Slave
Typ: TX513-P3CV01
Ident-Nr.: 6828107
#
  • 13.3” Widescreen TFT Farbdisplay
  • LED Hintergrundbeleuchtung
  • 1280x800 Pixel Auflösung
  • 64K Farben
  • Resistiver Touchscreen
  • 2 RJ45 Ethernet Ports mit integriertem Switch
  • 1 Serielle Schnittstelle (RS232, RS485, RS422)
  • 2 USB Host Ports
  • 1 SD Karten Steckplatz

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket