Teaser

Programmierbares Gateway

Die programmierbaren Gateways der I/O-Systeme BL20 (IP20) und BL67 (IP67) können eigenständig eine Applikation steuern oder im Netzwerkverbund zur schnellen, dezentralen Signalvorverarbeitung eingesetzt werden. Dazu verfügen die Gateways über eine Feldbusschnittstelle für PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP™ oder PROFIBUS-DP; zusätzlich unterstützen die Gateways Standard-Ethernet und serielle Kommunikation. Die Erweiterungsmodule des Systems kommunizieren über den internen Modulbus mit dem Gateway und können unabhängig vom Feldbusprotokoll projektiert werden.

Produkt #00091823
Info material Description File size Download
Produktübersicht Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 1556 KB Download
Produktübersicht BL20 und BL67 CODESYS 2 Programmierbare Gateways 1098 KB Download
Produktflyer BL20 und BL67 CODESYS 3 Programmierbare Gateways 402 KB Download
Produktübersicht Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 1556 KB Download

Products:

Kurzbeschreibung Grafik Beschreibung
CODESYS 2 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System
Gateway für EtherNet/IP™
Typ: BL67-PG-EN-IP
Ident-Nr.: 6827246
#
  • programmierbar nach IEC 61131‐3 mit CODESYS
  • Ethernet und RS232 Programmierschnittstelle
  • 512 kByte Programmspeicher
  • 32 Bit RISC Prozessor
  • < 1 ms für 1000 Befehle
  • Schutzart IP67
  • LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern
  • Interface für EtherNet/IP
  • 10/100 MBit/s
CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL20 I/O-System
Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP™ und Modbus TCP
Typ: BL20-PG-EN-V3
Ident-Nr.: 6827393
#
  • Programmierbares Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP™ und Modbus TCP
  • OPC Server
  • Programmierbar nach IEC 61131‐3 mit CODESYS V3
  • Ethernet- und USB-Programmierschnittstelle
  • Schutzart IP20
  • Mit integrierter Versorgung
  • LEDs zur Anzeige von PLC Status, Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern
  • Integrierter Ethernet-Switch ermöglicht Linientopologie
  • 2x RJ45-Ports, Ethernet-Feldbusverbindung
CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System
Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP™ und Modbus TCP
Typ: BL67-PG-EN-V3
Ident-Nr.: 6827394
#
  • Programmierbar nach IEC 61131‐3 mit CODESYS V3
  • Ethernet- und USB-Programmierschnittstelle
  • Schutzart IP67
  • Mit integrierter Versorgung
  • LEDs zur Anzeige von PLC Status, Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern
  • Programmierbares Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP™ und Modbus TCP
  • OPC Server
  • Integrierter Ethernet-Switch ermöglicht Linientopologie
  • 2x M12, 4-pol. D-kodiert, Ethernet-Feldbusverbindung
  • 5-poliger 7/8“-Steckverbinder zur Spannungsversorgung
CODESYS 2 Programmierbares Gateway für das BL20 I/O-System
Gateway für Modbus TCP
Typ: BL20-PG-EN
Ident-Nr.: 6827249
#
  • Programmierbar nach IEC 61131‐3 mit CODESYS
  • Ethernet- und RS232-Programmier­schnittstelle
  • 512 kByte Programmspeicher
  • 32 Bit RISC Prozessor
  • < 1 ms für 1000 Befehle
  • 3 dezimale Drehcodierschalter
  • Schutzart IP20
  • Mit integrierter Versorgung
  • LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern
  • Gateway zwischen dem BL20-System und Modbus TCP
  • 10/100 MBit/s
CODESYS 2 Programmierbares Gateway für das BL20 I/O-System
Gateway für EtherNet/IP™
Typ: BL20-PG-EN-IP
Ident-Nr.: 6827248
#
  • Programmierbar nach IEC 61131‐3 mit CODESYS
  • Ethernet- und RS232-Programmier­schnittstelle
  • 512 kByte Programmspeicher
  • 32 Bit RISC Prozessor
  • < 1 ms für 1000 Befehle
  • 3 dezimale Drehcodierschalter
  • Schutzart IP20
  • Mit integrierter Versorgung
  • LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern
  • Gateway zwischen dem BL20-System und EtherNet/IP™
  • 10/100 MBit/s
CODESYS 2 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System
Gateway für Modbus TCP
Typ: BL67-PG-EN
Ident-Nr.: 6827241
#
  • programmierbar nach IEC 61131‐3 mit CODESYS
  • Ethernet und RS232 Programmierschnittstelle
  • 512 kByte Programmspeicher
  • 32 Bit RISC Prozessor
  • < 1 ms für 1000 Befehle
  • Schutzart IP67
  • LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern
  • Interface für MODBUS TCP
  • 10/100 MBit/s
CODESYS 2 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System
Gateway für PROFIBUS-DP
Typ: BL67-PG-DP
Ident-Nr.: 6827240
#
  • programmierbar nach IEC 61131‐3 mit CODESYS
  • Ethernet und RS232 Programmierschnittstelle
  • 512 kByte Programmspeicher
  • 32 Bit RISC Prozessor
  • < 1 ms für 1000 Befehle
  • Schutzart IP67
  • LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern
  • Interface für PROFIBUS‐DP (Slave)
  • 12 MBit/s

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket