Teaser

Signalleuchte

Die LED-Signalleuchten sorgen für deutlich wahrnehmbare Statusanzeigen innerhalb der gesamten Anlage. Jede Signalleuchte lässt sich aus verschiedenfarbigen LED-Elementen, mit oder ohne Signaltongeber, konfigurieren und in wenigen Schritten betriebsfertig installieren – egal ob direkt an der Maschine, am Schaltschrank oder an zu überwachenden Standorten innerhalb der Fertigungs linien.

Produkt #00091823

Products:

Kurzbeschreibung Grafik Beschreibung
LED-Anzeige
Signalsäule
Typ: CL50ZYALS3
Ident-Nr.: 3088181
#
  • Signaltongeber: Gedichtet, gepulster Ton max. 94 dB
  • LED-Signalsäule
  • einzeln ansteuerbar
  • Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5
  • Schutzart IP67
  • Signaltongeber, gepulst (COL 2)
  • Einfarbig: Gelb (COL 1)
  • Kabel, 2m
  • Betriebsspannung 85…264 VAC
LED-Anzeige
Modulare Signalsäule
Farbsegment
Typ: SG-TL70-Y
Ident-Nr.: 3092212
#
  • Farben: Gelb
  • Umschaltbar zwischen Dauer- und Blinkfunktion
  • Betriebsspannung: 12…30 VDC
  • Eingänge: PNP / NPN
LED-Anzeige
Signalsäule
Typ: TL50HGRA6PQPMA-87256
Ident-Nr.: 3087256
#
  • Schwarzes Kunststoffgehäuse
  • Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
  • Schutzart IP50
  • Kabel mit Stecker M12X1, 150 mm

  • Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2)
  • Betriebsspannung: 18…30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe
  • Eingänge: PNP / NPN
LED-Anzeige
Signalsäule
Typ: TL50BGYRAQ
Ident-Nr.: 3083216
#
  • Signaltongeber max. 92 dB
  • Schwarzes Kunststoffgehäuse
  • Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
  • Schutzart IP50
  • Stecker M12X1

  • Farben: Blau (COL 1) / Grün (COL 2) / Gelb (COL 3) / Rot (COL 4)
  • Betriebsspannung: 18…30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe
  • Eingänge: PNP / NPN
LED-Anzeige
Signalsäule
Typ: TL50GRQ
Ident-Nr.: 3083212
#
  • Schwarzes Kunststoffgehäuse
  • Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
  • Schutzart IP67
  • Stecker M12X1

  • Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2)
  • Betriebsspannung: 18…30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe
  • Eingänge: PNP / NPN
LED-Anzeige
Signalsäule
Typ: TL50BGYRQ
Ident-Nr.: 3083215
#
  • Schwarzes Kunststoffgehäuse
  • Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
  • Schutzart IP67
  • Stecker M12X1

  • Farben: Blau (COL 1) / Grün (COL 2) / Gelb (COL 3) / Rot (COL 4)
  • Betriebsspannung: 18…30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe
  • Eingänge: PNP / NPN
LED-Anzeige
Signalsäule
Typ: TL50RYGBQ
Ident-Nr.: 3011246
#
  • Schwarzes Kunststoffgehäuse
  • Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
  • Schutzart IP67
  • Stecker M12X1

  • Farben: Rot (COL 1) / Gelb (COL 2) / Grün (COL 3) / Blau (COL 4)
  • Betriebsspannung: 18…30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe
  • Eingänge: PNP / NPN
LED-Anzeige
Signalsäule
Typ: TL50GRAQ
Ident-Nr.: 3083213
#
  • Signaltongeber max. 92 dB
  • Schwarzes Kunststoffgehäuse
  • Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
  • Schutzart IP50
  • Stecker M12X1

  • Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2)
  • Betriebsspannung: 18…30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe
  • Eingänge: PNP / NPN
LED-Anzeige
Signalsäule
Typ: TL50GRA
Ident-Nr.: 3083220
#
  • Signaltongeber max. 92 dB
  • Schwarzes Kunststoffgehäuse
  • Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
  • Schutzart IP50
  • Kabel, 2 m

  • Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2)
  • Betriebsspannung: 18…30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe
  • Eingänge: PNP / NPN
LED-Anzeige
Signalsäule
Typ: TL50RWYGALS
Ident-Nr.: 3091233
#
  • Signaltongeber: Gedichtet, Dauerton max. 94 dB
  • Schwarzes Kunststoffgehäuse
  • Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
  • Schutzart IP67
  • Kabel, 2 m

  • Farben: Rot (COL 1) / Weiß (COL 2) / Gelb (COL 3) / Grün (COL 4)
  • Betriebsspannung: 18…30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe
  • Eingänge: PNP / NPN

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket