Teaser

Anzeigeleuchte

Turcks Anzeigeleuchten bieten eine Vielzahl von hellen, gut sichtbaren Modellen, von Tageslicht-hell bis zu mehrere Farben in einem Gerät. Diese Indikatoren haben ein robustes Design für den langfristigen Einsatz und erfordern keine zusätzliche Schutzgehäuse. Die Flexibilität in Design, Größe und Montage bietet eine einzigartige Lösung für vielen Indikations-Anwendungen.

Produkt #00091823

Products:

Kurzbeschreibung Grafik Beschreibung
LED-Anzeige
Kennleuchte mit Tonsignal
Typ: K50LGRA2YPQP
Ident-Nr.: 3078810
#
  • Rundum LED-Anzeige
  • Gepulster Signalton: 75dB
  • einzeln ansteuerbar
  • Mechanisches Einschraubgewinde M30X1.5
  • Schutzart IP50
  • Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
  • Kabel mit Steckverbinder M12X1, 5-polig
  • Betriebsspannung 18…30 VDC
LED-Anzeige
Kennleuchte
Typ: S18LRXXPQP
Ident-Nr.: 3020987
#
  • Rundum LED-Anzeige
  • einzeln ansteuerbar
  • Mechanisches Einschraubgewinde M18x1
  • Schutzart IP67 / IP69K
  • Materialien widerstehen UV-Licht
  • Stromaufnahme je LED Farbe: max. 25 mA
  • Einfarbig: Rot (COL 1)
  • Kabel mit Steckverbinder M12X1
  • Betriebsspannung 10…30 VDC
LED-Anzeige
Kennleuchte mit Tonsignal
Typ: K50LGRA1YPQ
Ident-Nr.: 3078515
#
  • Rundum LED-Anzeige
  • Dauerhafter Signalton: 75dB
  • einzeln ansteuerbar
  • Mechanisches Einschraubgewinde M30X1.5
  • Schutzart IP50
  • Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
  • Stecker M12X1, 5-polig
  • Betriebsspannung 18…30 VDC
LED-Anzeige
Kennleuchte mit Tonsignal
Typ: K50LGRA1YP
Ident-Nr.: 3078807
#
  • Rundum LED-Anzeige
  • Dauerhafter Signalton: 75dB
  • einzeln ansteuerbar
  • Mechanisches Einschraubgewinde M30X1.5
  • Schutzart IP50
  • Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
  • Kabel, 2m
  • Betriebsspannung 18…30 VDC
LED-Anzeige
Kennleuchte mit Tonsignal
Typ: K50LGRA2YP
Ident-Nr.: 3078809
#
  • Rundum LED-Anzeige
  • Gepulster Signalton: 75dB
  • einzeln ansteuerbar
  • Mechanisches Einschraubgewinde M30X1.5
  • Schutzart IP50
  • Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
  • Kabel, 2m
  • Betriebsspannung 18…30 VDC
LED-Anzeige
Kennleuchte mit Tonsignal
Typ: K50LGRA1YPQP
Ident-Nr.: 3078808
#
  • Rundum LED-Anzeige
  • Dauerhafter Signalton: 75dB
  • einzeln ansteuerbar
  • Mechanisches Einschraubgewinde M30X1.5
  • Schutzart IP50
  • Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
  • Kabel mit Steckverbinder M12X1, 5-polig
  • Betriebsspannung 18…30 VDC
LED-Anzeige
Kennleuchte mit Tonsignal
Typ: K50LGRA2YPQ
Ident-Nr.: 3078516
#
  • Rundum LED-Anzeige
  • Gepulster Signalton: 75dB
  • einzeln ansteuerbar
  • Mechanisches Einschraubgewinde M30X1.5
  • Schutzart IP50
  • Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
  • Stecker M12X1, 5-polig
  • Betriebsspannung 18…30 VDC
LED-Anzeige
Kennleuchte mit Tonsignal
Typ: K80LGRA1YPQ
Ident-Nr.: 3078517
#
  • Rundum LED-Anzeige
  • Dauerhafter Signalton: 75dB
  • einzeln ansteuerbar
  • Schutzart IP50
  • Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
  • Stecker M12X1, 5-polig
  • Betriebsspannung 18…30 VDC
LED-Anzeige
Kennleuchte mit Tonsignal
Typ: K80LGRA2YPQ
Ident-Nr.: 3078096
#
  • Rundum LED-Anzeige
  • Gepulster Signalton: 75dB
  • einzeln ansteuerbar
  • Schutzart IP50
  • Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
  • Stecker M12X1, 5-polig
  • Betriebsspannung 18…30 VDC
LED-Anzeige
Kennleuchte mit Tonsignal
Typ: K80LGRAL1YPQ
Ident-Nr.: 3079484
#
  • Rundum LED-Anzeige
  • Dauerhafter Signalton: 95dB
  • einzeln ansteuerbar
  • Schutzart IP50
  • Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
  • Stecker M12X1, 5-polig
  • Betriebsspannung 18…30 VDC

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket