Teaser

Product WLS27XW850DSQ

3094279

Arbeitsleuchten
Linienleuchte

Order number: 3094279

  • Zylindrische Leuchtfläche
  • Betriebsspannung: 12...30V dc
  • Schutzart IP67 / IP69K
  • Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig
  • Umgebungstemperatur: -40...+70° C
  • Lichtlänge L1: 850 mm
  • Gehäuselänge L2: 912.5 mm
  • Farbe: Kaltes weiß
  • Autom. Temperaturüberwachung
  • FDA konform
  • 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten
 
EAN 0662488942793
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27119002 -/- Arbeitsleuchte
Warentarifnummer 94054099
Ursprungsland US
Gewicht 637  g
Betriebsart Linienleuchte
Lichtart Weiß
Bauform Glattrohr
Baugrösse Glattrohr, WLS27, Ø 27  mm
Elektr. Anschluss Steckverbinder
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Gehäusequalität PC
Schutzart IP67 / IP69K
Dimmbar Nein
Kaskadierbar Nein
Accessories
6625013 RKC4.4T-2/TEL 000000320000df600005003a
6625025 WKC4.4T-2/TEL 000000320000e0230005003a
6625208 RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL 0000003200001fb00002003a
6625240 WKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL 000000320002854c0001003a
6933455 RKH4.5-2/TFG 000000070001f2f9000a003a

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket