Teaser

Product LEDIA80X80W

3002902

Bildverarbeitung
Flächenleuchte

Order number: 3002902

  • Ausleuchtung im Nahbereich
  • Lichtintensität regelbar
  • Schutzart: IP20
  • Farbe: Infrarot
  • Spannungsversorgung: 24 VDC
  • Kabel, 2m
 
EAN 662488029029
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27310204 -/- Beleuchtung (Bildauswertung) (Beleuchtung)
Warentarifnummer 85395000000
Ursprungsland US
Gewicht 386  g
Betriebsart Flächenleuchte
Lichtart IR
Bauform Quader
Baugrösse Quader, , 110.4 x 92.6 x 27.6 mm
Elektr. Anschluss Kabel
Gehäusewerkstoff Metall
Schutzart IP40

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket