Teaser

Product LEDRB70X70W

3069904

Bildverarbeitung
Hintergrundleuchte

Order number: 3069904

  • Schutzart: IP40
  • Farbe: Rot
  • Spannungsversorgung: 24 VDC
  • Kabel, 2m
 
EAN 662488699048
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27310204 -/- Beleuchtung (Bildauswertung) (Beleuchtung)
Warentarifnummer 85395000000
Ursprungsland US
Gewicht 356  g
Betriebsart Flächenleuchte
Lichtart Rot
Bauform Quader
Baugrösse Quader, , 110.4 x 92.6 x 25.4 mm
Elektr. Anschluss Kabel
Gehäusewerkstoff Metall
Schutzart IP40

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket