Teaser

Product LEDRLA1160XD6-XQ

3014490

Bildverarbeitung
Lineare Flächenleuchte

Order number: 3014490

  • High-Intensity
  • Schutzart: IP50
  • Farbe: Rot
  • Spannungsversorgung: 24 VDC
  • Stecker M12x1
 
EAN 662488144906
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27310204 -/- Beleuchtung (Bildauswertung) (Beleuchtung)
Warentarifnummer 85395000000
Ursprungsland US
Gewicht 3950  g
Betriebsart Linienleuchte
Lichtart Rot
Bauform Quader
Baugrösse Quader, , 1189.5 x 59.4 x 32.6 mm
Elektr. Anschluss Steckverbinder
Gehäusewerkstoff Metall
Gehäusequalität AL
Schutzart IP50

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket