Teaser

Product CL50ZYALS3

3088181

LED-Anzeige
Signalsäule

Order number: 3088181

  • LED-Signalsäule
  • einzeln ansteuerbar
  • Mechanisches Einschraubgewinde M30x1,5
  • Schutzart IP67
  • Signaltongeber, gepulst (COL 2)
  • Einfarbig: Gelb (COL 1)
  • Kabel, 2m
  • Betriebsspannung 85…264 VAC
 
EAN 0662488881818
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer 85318095
Ursprungsland US
Gewicht 482  g
Betriebsart Signalsäule
Lichtart Gelb
Bauform zylindrisch/glatt
Baugrösse zylindrisch/glatt, Ø 50  mm
Signaltoncharakteristik Gepulst
Elektr. Anschluss Kabel
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Gehäusequalität ABS
Schutzart IP67

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket