Teaser

Product WLS28-2CWW285DSQ

3095443

Arbeitsleuchten
Linienleuchte

Order number: 3095443

  • kaskadierbar
  • Lichtlänge: 285mm
  • Betriebsspannung: 12..30V dc
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Farbe: Warmes weiß
  • Stecker, gerade, M12 x 1, 4-polig
  • Befestigungswinkel SMBWLS28RA im Lieferumfang enthalten
 
EAN 0662488954437
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27119002 -/- Arbeitsleuchte
Warentarifnummer 94054099
Ursprungsland US
Gewicht 0  g
Betriebsart Linienleuchte
Lichtart Weiß
Bauform Quader
Baugrösse Quader, WLS28-2, 334 x 28 x 21 mm
Elektr. Anschluss Steckverbinder
Gehäusewerkstoff Metall
Gehäusequalität AL
Schutzart IP67 / IP69K
Dimmbar 2-stufig
Kaskadierbar Ja

Direct search

Country

Current e-basket

Contents: Article

Show e-basket