Teaser

bariere optice de securitate

Cortinele luminoase protejează personalul faţă de răniri şi maşinile de deteriorare prin crearea unui perimetru ce acoperă punctele de acces şi perimetrul maşinii.

Oferim cortine luminoase intuitive şi uşor de folosit pentru o diversitate de aplicaţii de siguranţă. Cortinele luminoase de siguranţă de tipul 4 protejează personalul faţă de răniri şi maşinile de deteriorare prin acoperirea punctelor de operare, acces, arii şi perimetre.

Produkt #00091823

Produse:

Descriere Graphic Descriere
Safety pentru maşini
Barieră luminoasă de securitate
Emiţător
Tip: SLLE40-1050P8
Nr ident: 3089079
#
  • Cortină luminoasă de protecţie tip 4 conform IEC 61496-1 şi 61496-2
  • Categoria 4 PLe conform EN ISO 13849‐-1
  • SIL 3 conform IEC 61508 SIL 3 şi CL3 conform IEC 62061
  • Rezistenţă la şocuri şi vibraţii potrivit IEC 61496-1
  • Carcasă robustă
  • Grad de protecţie IP67
  • Display pentru afişarea stării şi erorii
  • Câmp de scanare L: 1050 mm
  • Ajutor aliniere optică
  • Fără zonă oarbă redusă
  • Domeniu: 0.1…12 m
  • Rezoluţie: 40 mm
  • Tensiune de alimentare: 24 Vcc
Barieră optică pentru siguranţa personalului
Emiţător
Tip: SLPE25-550P8
Nr ident: 3083566
#
  • Categoria 4 de securitate a personalului, PL e conform EN ISO 13849‐1:2008
  • Tip 4 conform IEC 61496‐1,‐2
  • SIL 3 conform IEC 61508
  • Cablu cu conector tată M12 x 1, 8-pini, 300 mm
  • Grad de protecţie IP65
  • Carcasă plată fără zonă moartă
  • Codul scan setabil prin comutator DIP
  • Tensiune de alimentare: 24 Vcc ± 15 %
  • Rezoluţie 25 mm
  • Câmp de scanare 550 mm (L1)
barieră optică pentru siguranţa în funcţionare a maşinii
Pereche emiţător/receptor
Tip: LS2TP30-450Q88
Nr ident: 3073546
#
  • Tip 2 conform IEC 61496-1,-2; categoria 2 PLd conform EN ISO 13849-1; SIL2 conform IEC 61508
  • Tată M12 x 1, 8-pini
  • Grad de protecţie IP65
  • Câmp de scanare 450 mm
  • Rezoluţie 30 mm
  • Test intern la fiecare 500 ms
  • Domeniu 15 m
  • Tensiune de alimentare 24 Vcc +-15%
  • Ieşire în comutaţie fără TRIP
Safety pentru maşini
Pereche emiţător/receptor
Funcţie de suprimare integrată
Tip: SLPMP25-1390
Nr ident: 3084537
#
  • Conectare electrică via RDLP‐8 cu capăt liber sau via DELPE‐8 cu conector tată M12 x 1, 8‐pini
  • Grad de protecţie IP65
  • Carcasă plată fără zonă moartă
  • Ajustări cu comutator DIP
  • Rezoluţia poate fi redusă
  • Funcţie de mascare (blanking)
  • Tensiune de alimentare: 24 Vcc ± 15 %
  • Rezoluţie 25 mm
  • Câmp de scanare 1390 mm (L1)
  • Suport de montaj inclus la livrare
Safety pentru maşini
Barieră luminoasă de securitate
Emiţător cascadabil
Tip: SLLCE14-1540P8
Nr ident: 3089132
#
  • Cortină luminoasă de protecţie tip 4 conform IEC 61496-1 şi 61496-2
  • Categoria 4 PLe conform EN ISO 13849‐-1
  • SIL 3 conform IEC 61508 SIL 3 şi CL3 conform IEC 62061
  • Rezistenţă la şocuri şi vibraţii potrivit IEC 61496-1
  • Carcasă robustă
  • Grad de protecţie IP67
  • Display pentru afişarea stării şi erorii
  • Câmp de scanare L: 1540 mm
  • Ajutor aliniere optică
  • Fără zonă oarbă redusă
  • Domeniu: 0.1…12 m
  • Rezoluţie: 14 mm
  • Tensiune de alimentare: 24 Vcc
  • Configurare cascadă automată
Safety pentru maşini
Barieră luminoasă de securitate
Receptor cascadabil
Tip: SLLCR23-490P8
Nr ident: 3089186
#
  • Cortină luminoasă de protecţie tip 4 conform IEC 61496-1 şi 61496-2
  • Categoria 4 PLe conform EN ISO 13849‐-1
  • SIL 3 conform IEC 61508 SIL 3 şi CL3 conform IEC 62061
  • Rezistenţă la şocuri şi vibraţii potrivit IEC 61496-1
  • Carcasă robustă
  • Grad de protecţie IP67
  • Display pentru afişarea stării şi erorii
  • Câmp de scanare L: 490 mm
  • Ajutor aliniere optică
  • Fără zonă oarbă redusă
  • Domeniu: 0.1…12 m
  • Rezoluţie: 23 mm
  • Tensiune de alimentare: 24 Vcc
  • Configurare cascadă automată
  • Fără interblocare repornire
barieră optică pentru siguranţa în funcţionare a maşinii
emiţător
Tip: SLSE14-1500P8
Nr ident: 3073865
#
  • Tată M12 x 1, 8-pini
  • Grad de protecţie IP65
  • Reglare prin comutator DIP
  • Tensiune de alimentare 24 Vcc +-15%
  • Rezoluţie 14 mm
  • Câmp de scanare 1500 mm
  • Toate dispozitivele au 2 suporturi de montare EZA-MBK-11; dispozitive de 900 mm şi mai lungi incl. suplimentar 1 EZA-MBK-12
Barieră optică pentru siguranţa personalului
Receptor
Tip: SLPR14-550P8
Nr ident: 3083554
#
  • Categoria 4 de securitate a personalului, PL e conform EN ISO 13849‐1:2008
  • Tip 4 conform IEC 61496‐1,‐2
  • SIL 3 conform IEC 61508
  • Cablu cu conector tată M12 x 1, 8-pini, 300 mm
  • Grad de protecţie IP65
  • Carcasă plată fără zonă moartă
  • Reglare prin comutator DIP
  • Rezoluţia poate fi redusă
  • Funcţie de mascare (blanking)
  • Tensiune de alimentare: 24 Vcc ± 15 %
  • Rezoluţie 14 mm
  • Câmp de scanare 550 mm (L1)
Safety pentru maşini
Barieră luminoasă de securitate
Emiţător
Tip: SLLE40-700P8
Nr ident: 3089074
#
  • Cortină luminoasă de protecţie tip 4 conform IEC 61496-1 şi 61496-2
  • Categoria 4 PLe conform EN ISO 13849‐-1
  • SIL 3 conform IEC 61508 SIL 3 şi CL3 conform IEC 62061
  • Rezistenţă la şocuri şi vibraţii potrivit IEC 61496-1
  • Carcasă robustă
  • Grad de protecţie IP67
  • Display pentru afişarea stării şi erorii
  • Câmp de scanare L: 700 mm
  • Ajutor aliniere optică
  • Fără zonă oarbă redusă
  • Domeniu: 0.1…12 m
  • Rezoluţie: 40 mm
  • Tensiune de alimentare: 24 Vcc
barieră optică pentru siguranţa în funcţionare a maşinii
pereche emiţător/receptor cascadabilă
Tip: SLSCP30-1050Q88
Nr ident: 3072449
#
  • Categoria 4 de securitate a personalului, PL e conform EN ISO 13849‐1:2008
  • Tip 4 conform IEC 61496‐1,‐2
  • SIL 3 conform IEC 61508
  • Tată M12 x 1, 8-pini
  • Funcţie de mascare (blanking)
  • Cascadabil, până la 4 module
  • Grad de protecţie IP65
  • Reglare prin comutator DIP
  • Tensiune de alimentare 24 Vcc +-15%
  • Rezoluţie 30 mm
  • Câmp de scanare 1050 mm
  • Toate dispozitivele au 2 suporturi de montare EZA-MBK-11; dispozitive de 900 mm şi mai lungi incl. suplimentar 1 EZA-MBK-12