Teaser

Scaner de siguranţă cu laser

Scanerele laser de siguranţă oferă o soluţie de siguranţă laser pentru protejarea vehiculelor mobile şi aplicaţiilor staţionare, precum interiorul unei celule robotice ce nu pot fi acoperite de alte soluţii de protecţie.

Produkt #00091823

Produse:

Descriere Graphic Descriere
Safety pentru maşini
Scaner laser
Tip: SX5-B
Nr ident: 3806006
#
  • PL d în concordanţă cu EN ISO 13849‐1
  • Categoria 3 în concordanţă cu EN ISO 13849‐1
  • SIL 2 conform IEC 61508
  • Parametrizat prin software
  • Câmp de protecţie până la 5.5 m
  • Câmp de avertizare până la 40 m
  • Pot fi definite până la 6 zone
  • Domeniu unghiular max. 275°
  • Rezoluţie unghiulară 0.1°
  • Rezoluţie optică: 40 mm, 70 mm
  • Laser clasa 1 conform EN 60825‐-1
  • Special rezistent la şocuri şi vibraţii
  • Grad de protecţie IP65