Teaser

Controller de securitate

Controlerele de siguranţă industriale asigură o interfaţă între dispozitivele de siguranţă şi maşinile şi procesele pe care aceste dispozitive le monitorizează pentru a oferi o soluţie de control de siguranţă uşor de utilizat

Produkt #00091823

Produse:

Descriere Graphic Descriere
Safety pentru maşini
Modul de ieşire de siguranţă
Tip: XS4SO
Nr ident: 3085073
#
  • Doar pentru utilizare cu controler de siguranţă XS26-2xx
  • PLe conform ISO 13849-1
  • SIL 3 conform IEC 61508 şi IEC 62061
  • 4 ieşiri de siguranţă independente
  • Grad de protecţie IP20
Safety pentru maşini
controler safety
Tip: SC22-3-SU1
Nr ident: 3077914
#
  • PLe conform ISO 13849-1
  • Categorie de siguranţă 4 conform EN 954-1
  • SIL 3 conform IEC 61508 şi IEC 62061
  • Programare prin butoane sau software
  • 22 intrări
  • 10 ieşiri fără protecţie intrinsecă
  • 3 ieşiri pnp cu protecţie intrinsecă (OSSD) redundante
  • Dispozitiv extern de monitorizare, ajustabil (EDM)
  • Afişaj stare şi diagnoză
  • Tensiune de alimentare 24 VDC +‐20%
  • Grad de protecţie IP20
  • Conexiune cu şuruburi
  • Card de memorie XM‐
  • Cablu USB
Safety pentru maşini
Controler de siguranţă programabil extensibil
Tip: XS26-2DE
Nr ident: 3085064
#
  • PLe conform ISO 13849-1
  • SIL 3 conform IEC 61508 şi IEC 62061
  • Setare prin butoane sau software
  • Extensibil cu relee, module de intrări şi ieşiri
  • 26 de intrări, dintre care 8 pot fi reconfigurate ca ieşiri
  • 2 ieşiri de siguranţă independente
  • Interfaţă de programare intuitivă
  • Afişaj
  • Conexiune Ethernet, se pot realiza până la 64 de ieşiri virtuale pentru status
  • Tensiune de alimentare 24 Vcc +-20%
  • Grad de protecţie IP20
  • Freeware incluse la livrare
Safety pentru maşini
controler safety
Tip: SC22-3-CU1
Nr ident: 3077915
#
  • PLe conform ISO 13849-1
  • Categorie de siguranţă 4 conform EN 954-1
  • SIL 3 conform IEC 61508 şi IEC 62061
  • Programare prin butoane sau software
  • 22 intrări
  • 10 ieşiri fără protecţie intrinsecă
  • 3 ieşiri pnp cu protecţie intrinsecă (OSSD) redundante
  • Dispozitiv extern de monitorizare, ajustabil (EDM)
  • Afişaj stare şi diagnoză
  • Tensiune de alimentare 24 VDC +‐20%
  • Grad de protecţie IP20
  • Conectare prin terminale cu cleme elastice
  • Card de memorie XM‐
  • Cablu USB
Safety pentru maşini
Controler de siguranţă programabil extensibil
Tip: XS26-2
Nr ident: 3085061
#
  • PLe conform ISO 13849-1
  • SIL 3 conform IEC 61508 şi IEC 62061
  • Setare prin butoane sau software
  • Extensibil cu relee, module de intrări şi ieşiri
  • 26 de intrări, dintre care 8 pot fi reconfigurate ca ieşiri
  • 2 ieşiri de siguranţă independente
  • Interfaţă de programare intuitivă
  • Tensiune de alimentare 24 Vcc +-20%
  • Grad de protecţie IP20
  • Freeware incluse la livrare
Safety pentru maşini
Controler de siguranţă programabil extensibil
Tip: XS26-2D
Nr ident: 3085062
#
  • PLe conform ISO 13849-1
  • SIL 3 conform IEC 61508 şi IEC 62061
  • Setare prin butoane sau software
  • Extensibil cu relee, module de intrări şi ieşiri
  • 26 de intrări, dintre care 8 pot fi reconfigurate ca ieşiri
  • 2 ieşiri de siguranţă independente
  • Interfaţă de programare intuitivă
  • Afişaj
  • Tensiune de alimentare 24 Vcc +-20%
  • Grad de protecţie IP20
  • Freeware incluse la livrare
Safety pentru maşini
Modul de intrare de siguranţă
Tip: XS16SI
Nr ident: 3085069
#
  • Doar pentru utilizare cu controler de siguranţă XS26-2xx
  • PLe conform ISO 13849-1
  • SIL 3 conform IEC 61508 şi IEC 62061
  • 16 de intrări de siguranţă, dintre care 4 pot fi reconfigurate ca ieşiri
  • Grad de protecţie IP20
Safety pentru maşini
Ieşire releu de siguranţă cu două-canale
Tip: XS1RO
Nr ident: 3085074
#
  • Doar pentru utilizare cu controler de siguranţă XS26-2xx
  • PLe conform ISO 13849-1
  • SIL 3 conform IEC 61508 şi IEC 62061
  • 1 ieşire releu de siguranţă cu 2-canale
  • 2 NO, 1 NC
  • Grad de protecţie IP20
Safety pentru maşini
controler safety
Tip: SC22-3-C
Nr ident: 3077913
#
  • PLe conform ISO 13849-1
  • Categorie de siguranţă 4 conform EN 954-1
  • SIL 3 conform IEC 61508 şi IEC 62061
  • Programare prin butoane sau software
  • 22 intrări
  • 10 ieşiri fără protecţie intrinsecă
  • 3 ieşiri pnp cu protecţie intrinsecă (OSSD) redundante
  • Dispozitiv extern de monitorizare, ajustabil (EDM)
  • Afişaj stare şi diagnoză
  • Tensiune de alimentare 24 VDC +‐20%
  • Grad de protecţie IP20
  • Conectare prin terminale cu cleme elastice
Safety pentru maşini
Modul de ieşire de siguranţă
Tip: XS2SO
Nr ident: 3085072
#
  • Doar pentru utilizare cu controler de siguranţă XS26-2xx
  • PLe conform ISO 13849-1
  • SIL 3 conform IEC 61508 şi IEC 62061
  • 2 ieşiri de siguranţă independente
  • Grad de protecţie IP20