Teaser

Releu de securitate

Releele de siguranţă industriale asigură o interfaţă între dispozitivele de siguranţă şi maşinile şi procesele pe care aceste dispozitive le monitorizează pentru a oferi o soluţie de control de siguranţă uşor de utilizat

Produkt #00091823

Produse:

Descriere Graphic Descriere
Releu de securitate
Pentru sistem de control bimanual
Tip: AT-FM-10K
Nr ident: 3060698
#
  • categorie 4 conform ISO 13849-1 (EN 954-1)
  • conectare pentru 2 elemente Duo Touch
  • tensiune de alimentare 24 Vcc +/-15%
  • grad de protecție IP20
Tip: TBSB-L5-CS09
Nr ident: 100002112
  • Carcasă fixată cu şuruburi
  • Grad de protecţie IP65
Tip: TBSB-L4-CS09
Nr ident: 100003273
  • Carcasă fixată cu şuruburi
  • Grad de protecţie IP65
Releu de securitate
Pentru OSSD şi contacte fără potenţial
Tip: UM-FA-9A
Nr ident: 3081227
#
  • Categorie de siguranţă 4 conform ISO 13849-1 (EN 954-1)
  • Nivel 3 de siguranţă Safety Integrity Level (SIL) conform IEC 61508/62061
  • Nivel performanţă (PL) e conform ISO 13849-1
  • Categorie Stopp 0 conform IEC/EN 60204-1
  • Reglare prin comutator DIP
  • 3 ieşiri digitale de siguranţă (NO)
  • max. 6 A
  • Tensiune de alimentare 24 Vca/cc +‐10%
  • Grad de protecţie IP54
Tip: TBSB-LL-CS16
Nr ident: 100003275
  • Carcasă fixată cu şuruburi
  • Grad de protecţie IP65
Safety pentru maşini
modul muting
Tip: MMD-TA-11B
Nr ident: 3075090
#
  • PLe conform ISO 13849-1
  • Categorie de siguranţă 4 conform EN 954-1
  • SIL 3 conform IEC 61508 şi IEC 62061
  • Reglare prin comutator DIP
  • Conectare de max. 2 perechi senzori de muting
  • Ieşire lampă muting
  • Dezactivare
  • Interfaţă universală pentru oprire de siguranţă
  • Reset
  • Dispozitiv extern de monitorizare, ajustabil (EDM)
  • Display de diagnoză cu 2 cifre
  • Tensiune de alimentare 24 Vcc +-15%
  • Grad de protecţie IP20
Releu de securitate
Tip: AT-GM-13A
Nr ident: 3066089
#
  • categorie 4 conform ISO 13849-1 (EN 954-1)
  • tensiune de alimentare 24 Vcc +/-15%
  • grad de protecție IP20
Safety pentru maşini
Pentru bariere optice de securitate
Tip: IM-T-9A
Nr ident: 3061425
#
  • Categorie de siguranţă 4 conform ISO 13849-1 (EN 954-1)
  • 3 ieşiri digitale de siguranţă (NO)
  • Max. 6 A
  • Tensiune de alimentare 24 Vcc +-15%
  • Grad de protecţie IP20
Safety pentru maşini
modul muting
Tip: MMD-TA-12B
Nr ident: 3075091
#
  • PLe conform ISO 13849-1
  • Categorie de siguranţă 4 conform EN 954-1
  • SIL 3 conform IEC 61508 şi IEC 62061
  • Reglare prin comutator DIP
  • Conectare de max. 2 perechi senzori de muting
  • Ieşire lampă muting
  • Dezactivare
  • Interfaţă universală pentru oprire de siguranţă
  • Reset
  • Dispozitiv extern de monitorizare, ajustabil (EDM)
  • Display de diagnoză cu 2 cifre
  • Tensiune de alimentare 24 Vcc +-15%
  • Grad de protecţie IP20
Releu de securitate
Pentru OSSD şi contacte fără potenţial
Tip: UM-FA-11A
Nr ident: 3081228
#
  • Categorie de siguranţă 4 conform ISO 13849-1 (EN 954-1)
  • Nivel 3 de siguranţă Safety Integrity Level (SIL) conform IEC 61508/62061
  • Nivel performanţă (PL) e conform ISO 13849-1
  • Categorie Stopp 0 conform IEC/EN 60204-1
  • Reglare prin comutator DIP
  • 2 ieşiri digitale de siguranţă (NO)
  • 1 ieşire digitală auxiliară (normal închis)
  • max. 7 A
  • Tensiune de alimentare 24 Vca/cc +‐10%
  • Grad de protecţie IP54