Teaser

Control bimanual

Modulele monitorizează ieşirea fiecărui buton mecanic şi sunt dezenergizate atunci când operatorul îndepărtează una sau ambele mâini de pe aceste butoane, asigurând protecţie operatorului ce acţionează controlul manual.

Produkt #00091823

Produse:

Descriere Graphic Descriere
Senzor fotoelectric
Întreruptor cu senzor tactil
Pentru sistem de control bimanual
Tip: STBVP6-RB1Q8
Nr ident: 3078265
#
  • Formă ergonomică
  • Partea superioară a carcasei din polieterimidă
Senzor fotoelectric
Întreruptor cu senzor tactil
Pentru sistem de control bimanual
Tip: STBVR81LQ
Nr ident: 3064194
#
  • Categorie de siguranţă 4 conform EN ISO 13849-1 pentru utilizare cu releele de evaluare corespunzătoare
  • SIL 3 conform IEC 61508 şi IEC 62061
  • Conector tată 7/8’’, 5-pini
  • Grad de protecţie IP66
  • Formă ergonomică
  • Partea superioară a carcasei din Lexan
  • Tensiune de alimentare: 20…30 V ca/cc
  • Ieşire pe releu, 125 Vcc / 150 Vca, 1A cc / ca 0.4 A max.
Senzor fotoelectric
Întreruptor cu senzor tactil
Pentru sistem de control bimanual
Tip: STBVP6-RB1
Nr ident: 3077805
#
  • Formă ergonomică
  • Partea superioară a carcasei din polieterimidă
Senzor fotoelectric
Întreruptor cu senzor tactil
Pentru sistem de control bimanual
Tip: STBVR81-RB1E02
Nr ident: 3080730
#
  • Formă ergonomică
  • Partea superioară a carcasei din polieterimidă
Senzor fotoelectric
Întreruptor cu senzor tactil
Pentru sistem de control bimanual
Tip: STBVR81LQ6
Nr ident: 3064195
#
  • Categorie de siguranţă 4 conform EN ISO 13849-1 pentru utilizare cu releele de evaluare corespunzătoare
  • SIL 3 conform IEC 61508 şi IEC 62061
  • Conector tată M12 x 1; 5-poli
  • Grad de protecţie IP66
  • Formă ergonomică
  • Partea superioară a carcasei din Lexan
  • Tensiune de alimentare: 20…30 V ca/cc
  • Ieşire pe releu, 125 Vcc / 150 Vca, 1A cc / ca 0.4 A max.
Senzor fotoelectric
Întreruptor cu senzor tactil
Pentru sistem de control bimanual
Tip: STBVP6L
Nr ident: 3064182
#
  • Categorie de siguranţă 4 conform EN ISO 13849-1 pentru utilizare cu releele de evaluare corespunzătoare
  • SIL 3 conform IEC 61508 şi IEC 62061
  • Cablu, PVC, 2m
  • Grad de protecţie IP66
  • Formă ergonomică
  • Partea superioară a carcasei din Lexan
  • Tensiune de alimentare: 10…30 Vcc
  • O ieşire de siguranţă NO PNP
  • O ieşire de siguranţă NC PNP
Senzor fotoelectric
Întreruptor cu senzor tactil
Pentru sistem de control bimanual
Tip: STBVR81Q
Nr ident: 3064191
#
  • Categorie de siguranţă 4 conform EN ISO 13849-1 pentru utilizare cu releele de evaluare corespunzătoare
  • SIL 3 conform IEC 61508 şi IEC 62061
  • Conector tată 7/8’’, 5-pini
  • Grad de protecţie IP66
  • Formă ergonomică
  • Partea superioară a carcasei din polieterimidă
  • Tensiune de alimentare: 20…30 V ca/cc
  • Ieşire pe releu, 125 Vcc / 150 Vca, 1A cc / ca 0.4 A max.
Senzor fotoelectric
Întreruptor cu senzor tactil
Pentru sistem de control bimanual
Tip: STBVP6
Nr ident: 3064179
#
  • Categorie de siguranţă 4 conform EN ISO 13849-1 pentru utilizare cu releele de evaluare corespunzătoare
  • SIL 3 conform IEC 61508 şi IEC 62061
  • Cablu, PVC, 2m
  • Grad de protecţie IP66
  • Formă ergonomică
  • Partea superioară a carcasei din polieterimidă
  • Tensiune de alimentare: 10…30 Vcc
  • O ieşire de siguranţă NO PNP
  • O ieşire de siguranţă NC PNP
Senzor fotoelectric
Întreruptor cu senzor tactil
Pentru sistem de control bimanual
Tip: STBVR81Q6
Nr ident: 3064192
#
  • Categorie de siguranţă 4 conform EN ISO 13849-1 pentru utilizare cu releele de evaluare corespunzătoare
  • SIL 3 conform IEC 61508 şi IEC 62061
  • Conector tată M12 x 1; 5-poli
  • Grad de protecţie IP66
  • Formă ergonomică
  • Partea superioară a carcasei din polieterimidă
  • Tensiune de alimentare: 20…30 V ca/cc
  • Ieşire pe releu, 125 Vcc / 150 Vca, 1A cc / ca 0.4 A max.
Senzor fotoelectric
Întreruptor cu senzor tactil
Pentru sistem de control bimanual
Tip: STBVR81-RB2
Nr ident: 3029765
#
  • Categorie de siguranţă 4 conform EN ISO 13849-1 pentru utilizare cu releele de evaluare corespunzătoare
  • SIL 3 conform IEC 61508 şi IEC 62061
  • Formă ergonomică
  • Partea superioară a carcasei din polieterimidă
  • Tensiune de alimentare: 20…30 V ca/cc
  • Ieşire pe releu, 125 Vcc / 150 Vca, 1A cc / ca 0.4 A max.