Teaser

Comutator de interblocare mecanic

Comutatoarele de interblocare de siguranţă intervin atunci când se deschid protecţiile mecanice. Comutatoarele de interblocare prezintă contacte cu "deschidere pozitivă" pentru o înaltă disponibilitate indiferent de condiţiile de mediu şi care să reziste la încercările de a trece peste acest switch şi a anula sistemul de protecţie.

Produkt #00091823

Produse:

Descriere Graphic Descriere
Safety pentru maşini
Senzor magnetic
Tip: SI-MAG1MM
Nr ident: 3046990
#
  • Magnet codat
Safety pentru maşini
Senzor magnetic
Tip: SI-MAG3MM
Nr ident: 3056987
#
  • Magnet codat
Safety pentru maşini
Senzor magnetic
Tip: SI-LS100F
Nr ident: 3049480
#
  • Întreruptor de limită cursă
  • Respectă IEC 60947-5-1
  • Fără blocare
  • 2 ieşiri de siguranţă contact NC
  • 1 x contact auxiliar NO
Safety pentru maşini
Comutator de interblocare
Tip: SI-HGZ63FQDRR
Nr ident: 3025584
#
  • Întreruptor articulat
  • Respectă IEC 60947-5-1
  • Comutator de interblocare integrat într-o carcasă foarte robustă PBT
  • Punctul de comutaţie poate fi repoziţionat
  • Nu poate fi deschis
  • Punctul de comutaţie e reglabil de la 0° la 270°
  • Comutatorul poate fi rotit şi acţionat din partea opusă
  • Balamaua din zinc turnat sub presiune suportă o sarcină de 1.200 N (120 kg)
  • Dacă se conectează corect la controllerul corespunzător, două comutatoare SI-HG(Z)63 pot atinge categoria de siguranţă 4 conform ISO 13849-1
  • Balamaua dreaptă
  • Conector cu cot
  • 2 contact NC şi 1 contact NO
Safety pentru maşini
Senzor magnetic
Tip: SI-QS-SSU
Nr ident: 3046996
#
  • Actuator

Actuator inline din metal flexibil pentru uşi şi capace

Cu mişcare liberă în toate direcţiile

Safety pentru maşini
Întreruptor de siguranţă
Tip: RPAK-CHP2-40-TA
Nr ident: 3084443
#
  • Întreruptor cu fir desfăşurător - accesorii
  • Conţine: 40 m cablu susţinere din oţel 3 mm, 4 x manşoane, 4 x cleme, 11 x şuruburi cu cap inelar, 11 x scripeţi, 1 x dispozitiv de prindere
Safety pentru maşini
Senzor magnetic
Tip: SI-QM100DSH
Nr ident: 3077751
#
  • Actuator
  • Cu blocare
  • Blocare cu arc
  • Eliberare cu magnet
  • 2 ieşiri de siguranţă contact NC
  • 2 bobine pentru monitorizarea poziţiei, contacte NC şi NO
  • Alimentare bobină
Safety pentru maşini
Senzor magnetic
Tip: SI-QS-SSA-3
Nr ident: 3058856
#
  • Actuator

Actuator inline drept din metal, pentru uşi şi capace

Safety pentru maşini
Senzor magnetic
Tip: SI-QM-SMFA
Nr ident: 3048562
#
  • Actuator

Actuator in-line din metal flexibil pentru uşi şi capace

Cu mişcare liberă în toate direcţiile

Rază de mişcare redusă 150 mm

Safety pentru maşini
Senzor magnetic
Tip: SI-MAG2SM
Nr ident: 3046991
#
  • Switch fără contact
  • Nu poate fi deschis via magneţi codaţi
  • Pentru funcţionare, necesită magneţi codaţi SI-MAG2MM
  • 1 contact NC
  • 1 contact NO