Teaser

Produs BI1.5-EG08-Y1-H1341

1003502

Senzor inductiv

Număr de identificare: 1003502

  • Cilindru filetat, M8 x 1
  • Oţel inoxidabil, 1.4427 SO
  • 2-fire c.c., nom. 8.2 VCC
  • ieşire conform DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
  • conector M12 x 1
Material informativ Descriere Dim. fişier Download
Pagină de catalog (Franceză)   470 KB Download
Pagină de catalog (Română)   467 KB Download
Pagină de catalog (Rusă)   478 KB Download
Manual de instrucţiuni privind siguranţa Manual de instrucţiuni privind siguranţa Senzori inductivi de siguranţă … Y1 … 717 KB Download
Fişier CAD 2D (DWG) 622 KB Download
Certificat ATEX 3021 KB Download
Declaraţie SIL 678 KB Download
EPLAN Electric P8 BI1.5-EG08-Y1-H1341 48 KB Download
 
EAN 4047101144239
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- Senzor de proximitate inductiv
Număr tarif vamă 85365019
Ţara de origine CH
Masă 36 g
Design Cilindru filetat
Dimensiune construcţie Cilindru filetat, M8 × 1
Distanţă de comutare nominală 1.5
Tensiune de alimentare cc
Funcţie de ieşire NAMUR
Conexiune electrică Conectori
Tip de conector M12 × 1
Materialul carcasei Oţel inoxidabil
Calitatea carcasei 1.4427 SO
Condiţii de montare Îngropat
Certificări ATEX II 1GATEX II 2GATEX II 3GATEX II 1DATEX II 2DATEX II 3DSIL2PLc