Teaser

Produs BI1.5-EH6.5K-Y1

1004600

Senzor inductiv

Număr de identificare: 1004600

  • Cilindru nefiletat, Ø 6,5 mm
  • Oţel inoxidabil, 1.4427 SO
  • 2-fire c.c., nom. 8.2 Vcc
  • ieşire conform DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
  • conectare cu cablu
Material informativ Descriere Dim. fişier Download
Pagină de catalog (Franceză)   212 KB Download
Pagină de catalog (Română)   208 KB Download
Pagină de catalog (Rusă)   219 KB Download
Manual de instrucţiuni privind siguranţa Manual de instrucţiuni privind siguranţa Senzori inductivi de siguranţă … Y1 … 717 KB Download
Fişier CAD 2D (DWG) 28 KB Download
Certificat ATEX 3021 KB Download
Declaraţie SIL 678 KB Download
EPLAN Electric P8 BI1.5-EH6.5K-Y1 23 KB Download
 
EAN 4047101144574
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- Senzor de proximitate inductiv
Număr tarif vamă 85365019
Ţara de origine CH
Masă 58 g
Design Cilindru nefiletat
Dimensiune construcţie Cilindru nefiletat, Ø 6.5 mm
Distanţă de comutare nominală 1.5
Tensiune de alimentare cc
Funcţie de ieşire NAMUR
Conexiune electrică Cabluri
Materialul carcasei Oţel inoxidabil
Calitatea carcasei 1.4427 SO
Condiţii de montare Îngropat
Certificări ATEX II 1GATEX II 2GATEX II 3GATEX II 1DATEX II 2DATEX II 3DSIL2PLc
Accesorii
7580020 IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC 000000320003c48a0002003a