Teaser

Produs NI15-EM30-Y1X-H1141

1006260

Senzor inductiv

Număr de identificare: 1006260

  • M30 × 1,5 cu cilindru filetat
  • Oţel inoxidabil, 1.4301
  • 2-fire c.c., nom. 8.2 VCC
  • ieşire conform DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
  • conector M12 x 1
Material informativ Descriere Dim. fişier Download
Pagină de catalog (Franceză)   382 KB Download
Pagină de catalog (Română)   378 KB Download
Pagină de catalog (Rusă)   389 KB Download
Manual de instrucţiuni privind siguranţa Manual de instrucţiuni privind siguranţa Senzori inductivi de siguranţă … Y1 … 717 KB Download
Certificat ATEX 3021 KB Download
Declaraţie SIL 678 KB Download
EPLAN Electric P8 NI15-EM30-Y1X-H1141 65 KB Download
 
EAN 4047101061024
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- Senzor de proximitate inductiv
Număr tarif vamă 85365019
Ţara de origine DE
Masă 116 g
Design Cilindru filetat
Dimensiune construcţie Cilindru filetat, M30 × 1,5
Distanţă de comutare nominală 15
Tensiune de alimentare cc
Funcţie de ieşire NAMUR
Conexiune electrică Conectori
Tip de conector M12 × 1
Materialul carcasei Oţel inoxidabil
Calitatea carcasei V2A (1.4301)
Condiţii de montare Degajat
Certificări ATEX II 1GATEX II 2GATEX II 3GATEX II 1DATEX II 2DATEX II 3DSIL2PLc