Teaser

Produs BL20-PG-EN-IP

6827248

Gateway programabil cu CODESYS 2 pentru sistem I/O BL20
Gateway pentru EtherNet/IP™

Număr de identificare: 6827248

  • Programabil cu CODESYS conform IEC 61131-3
  • Interfaţă de programare Ethernet şi RS232
  • 512 kB memorie program
  • Procesor RISC 32 Bit
  • < 1 ms pentru 1.000 de comenzi
  • 3 comutatoare rotative zecimale
  • Grad de protecţie IP20
  • cu alimentare integrată
  • LED-uri pentru afişare tensiune de alimentare, alarme şi erori de comunicație
  • Gateway între sistem BL20 şi EtherNet/IP™
  • 10/100 Mbps
Material informativ Descriere Dim. fişier Download
Pagină de catalog (Franceză)   244 KB Download
Pagină de catalog (Română)   243 KB Download
Pagină de catalog (Rusă)   255 KB Download
Catalog de produse Tehnologie Fieldbus FA 43634 KB Download
Full Range Catalog I/O-Lösungen für den Schaltschrank 16192 KB Download
descriere generală Gateway-uri programabile BL20 şi BL67 1091 KB Download
Manual de utilizare module I/O BL20 12320 KB Download
User Manuals BL20 prog. EtherNet/IP gateway 2805 KB Download
User Manuals Blocuri de funcţii BLxx pentru CODESYS 2.3 1073 KB Download
User Manuals Certificat pentru zona 2 5286 KB Download
fişier de configurare CODESYS TSP (Target-Support-Package) BL20-PG-EN-IP 420 KB Download
Configuration File Fişiere EDS 210 KB Download
Firmware BL20-PG-EN-IP 697 KB Download
Product Overview Sisteme I/O modulare şi module I/O compacte cu grad de protecţie IP20 şi IP67 1559 KB Download
 
Accesorii
6827133 I/O-ASSISTANT-KABEL-BL20/BL67 0000000a0000e8d00001003a
6827342 BS3511/KLBUE4-31.5 00000017000094bc0005003a

Căutare directă

Country

Lista curentă de cumpărături