Teaser

Produs TBEN-L5-PLC-11

100000272

PLC Compact în IP67
CODESYS V3 - cu licenţă WebVisu

Număr de identificare: 100000272

  • Runtime CODESYS PLC
  • Licenţă CODESYS WebVisu
  • Controller/Dispozitiv PROFINET
  • Scaner/Dispozitiv EtherNet/IP™
  • Master/Slave Modbus TCP
  • Master/Slave Modbus RTU
  • CANopen® Manager/Dispozitiv
  • SAE J1939 Manager
  • Interfeţe seriale RS232/RS485
  • 8 canale digitale universale
  • Alimentare senzor max. 2 A per port
  • Diagnoză intrare per port
  • Max. 2 A per ieşire
  • Diagnoză ieşire per canal
  • Conectori 7/8" pentru alimentare, 5-pini
  • Grupuri separate de alimentare pentru oprire de urgenţă
  • Switch Ethernet integrat
  • 2 x M12, 4-pini, codaţi-D, pentru conectare fieldbus Ethernet
  • Carcasă armată cu fibră de sticlă
  • Testat la şoc şi vibraţii
  • Electronica modulului încapsulată în răşină
  • Grade de protecţie IP65 / IP67 / IP69K
Material informativ Descriere Dim. fişier Download
Pagină de catalog (Franceză)   457 KB Download
Pagină de catalog (Română)   455 KB Download
Pagină de catalog (Rusă)   471 KB Download
Manual de utilizare Manual TBEN PLC 6494 KB Download
Foaie de instrucțiuni Ghid de pornire rapidă 3412 KB Download
fişier de configurare CODESYS Package TBEN-Lx-PLC Versiune v1.0.3.0 (pentru CODESYS v3.5.8.10 sau superioară) 15010 KB Download
Configuration File Fişiere EDS 6 KB Download
Configuration File Fişiere GSDML 11 KB Download
Configuration File CODESYS Package TBEN-Lx-PLC Versiune v1.1.4.0 (pentru CODESYS v3.5.12.10 sau superioară) 35840 KB Download
Firmware TBEN-Lx-PLC Firmware v1.0.3.0 (für CODESYS Version v3.5.8.10 oder höher) 21383 KB Download
Product Flyer TBEN PLC - Comandă CoDeSys în IP67 449 KB Download
 
EAN 4047101436341
eCl@ss-Code (V5.1.4): Modul digital I/O (periferie) 27250302 -/-
Număr tarif vamă 85389099
Ţara de origine DE
Masă 643 g
Serii de produse TBEN-L
Funcţia dispozitivului Control
Master fieldbus PROFINETEtherNet/IP™Modbus TCPModbus RTUCANopenSAE J1939
Slave fieldbus PROFINETEtherNet/IP™Modbus TCPModbus RTUCANopen
Programare CODESYS V.3
Clasă de protecţie IP65IP67IP69K

Căutare directă

Country

Lista curentă de cumpărături