Teaser

Считыватель штрих-кода

Считыватели штрих-кода Turck закрыты в компактные, прочные корпуса и представляют собой устройства считывания данных с помощью камер. Во время идентификации продукта в производственных и логистических зонах наиболее широко используются линейные и двухмерные коды (1D и 2D соответственно). В зависимости от требований записанные данные передаются через интерфейс RS232 или Ethernet для упрощения обмена данными с контроллером. Настройка выполняется быстро непосредственно на сенсорном экране, подключенном к устройству (без использования ПК). Клиенты могут подобрать считыватель штрих-кода специально для своих задач, поскольку мы предлагаем широкий ассортимент моделей с разными объективами и внутренней подсветкой.

Produkt #00091823
Информационный материалы Описание Oбъем Скачать
Руководство по конфигурации Система RFID BL ident® — проектирование и конфигурирование 15674 KB Скачать
Product Flyer Система ВЧ/УВЧ RFID 1398 KB Скачать

Продукты:

Short description Graphic Описание
Видеосистемы
BCR
Тип: IVU2PRBX08
Идент. №: 3090967
#
  • Второе поколение iVu
  • Внутренняя память на 30 инспекций
  • 1/3“ CMOS, 752x480 пискелей
  • Без интегрированной кольцевой подсветки
  • Степень защиты IP67
  • Выход для управления внешней подсветкой + 5 В =
  • Вход для внешнего триггера
  • Линза, 8 мм, М12х1
  • Требуется выносной дисплей RDM35
  • Рабочее напряжение 10…30 В пост. тока
  • M12 × 1, штекерный, 12-контактный
  • 3 программируемых переключающих выхода (PNP/NPN)
  • 1 × RS232, передача данных
  • Ethernet через штекерный разъем М8 × 1, 4-контактн.
  • Порт USB 2.0: M8, гнездовой, 4-контактный
  • Промышленный Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC
Видеосистемы
BCR
Тип: IVU2PTBW08
Идент. №: 3090875
#
  • Второе поколение iVu
  • Внутренняя память на 30 инспекций
  • 1/3“ CMOS, 752x480 пискелей
  • Интегрированная кольцевая подсветка: Белый
  • Степень защиты IP67
  • Выход для управления внешней подсветкой + 5 В =
  • Вход для внешнего триггера
  • Линза, 8 мм, М12х1
  • Дисплей: Встроенный цветной LCD дисплей 65,5 мм, 320 x 240 трансрефлективный
  • Рабочее напряжение 10…30 В =
  • 1 вилка М12, 12-контактн.
  • Три переключающих выхода PNP/NPN, выбор осуществляется программным обеспечением
  • Порт USB 2.0: Разъем "мама" M8, 4-контактн.
  • Ethernet "папа" через М8 х 1, 4-контактн.
  • Промышленный Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC

Видеосистемы
BCR
Тип: IVU2PRBX06
Идент. №: 3090966
#
  • Второе поколение iVu
  • Внутренняя память на 30 инспекций
  • 1/3“ CMOS, 752x480 пискелей
  • Без интегрированной кольцевой подсветки
  • Степень защиты IP67
  • Выход для управления внешней подсветкой + 5 В =
  • Вход для внешнего триггера
  • Линза, 6 мм, М12х1
  • Требуется выносной дисплей RDM35
  • Рабочее напряжение 10…30 В пост. тока
  • M12 × 1, штекерный, 12-контактный
  • 3 программируемых переключающих выхода (PNP/NPN)
  • 1 × RS232, передача данных
  • Ethernet через штекерный разъем М8 × 1, 4-контактн.
  • Порт USB 2.0: M8, гнездовой, 4-контактный
  • Промышленный Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC
Видеосистемы
BCR
Тип: IVU2PTBW06
Идент. №: 3090874
#
  • Второе поколение iVu
  • Внутренняя память на 30 инспекций
  • 1/3“ CMOS, 752x480 пискелей
  • Интегрированная кольцевая подсветка: Белый
  • Степень защиты IP67
  • Выход для управления внешней подсветкой + 5 В =
  • Вход для внешнего триггера
  • Линза, 6 мм, М12х1
  • Дисплей: Встроенный цветной LCD дисплей 65,5 мм, 320 x 240 трансрефлективный
  • Рабочее напряжение 10…30 В =
  • 1 вилка М12, 12-контактн.
  • Три переключающих выхода PNP/NPN, выбор осуществляется программным обеспечением
  • Порт USB 2.0: Разъем "мама" M8, 4-контактн.
  • Ethernet "папа" через М8 х 1, 4-контактн.
  • Промышленный Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC

Видеосистемы
BCR
Тип: IVU2PRBX04
Идент. №: 3090965
#
  • Второе поколение iVu
  • Внутренняя память на 30 инспекций
  • 1/3“ CMOS, 752x480 пискелей
  • Без интегрированной кольцевой подсветки
  • Степень защиты IP67
  • Выход для управления внешней подсветкой + 5 В =
  • Вход для внешнего триггера
  • Линза, 4.3 мм, М12х1
  • Требуется выносной дисплей RDM35
  • Рабочее напряжение 10…30 В пост. тока
  • M12 × 1, штекерный, 12-контактный
  • 3 программируемых переключающих выхода (PNP/NPN)
  • 1 × RS232, передача данных
  • Ethernet через штекерный разъем М8 × 1, 4-контактн.
  • Порт USB 2.0: M8, гнездовой, 4-контактный
  • Промышленный Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC
Видеосистемы
BCR
Тип: IVU2PTBW04
Идент. №: 3090873
#
  • Второе поколение iVu
  • Внутренняя память на 30 инспекций
  • 1/3“ CMOS, 752x480 пискелей
  • Интегрированная кольцевая подсветка: Белый
  • Степень защиты IP67
  • Выход для управления внешней подсветкой + 5 В =
  • Вход для внешнего триггера
  • Линза, 4.3 мм, М12х1
  • Дисплей: Встроенный цветной LCD дисплей 65,5 мм, 320 x 240 трансрефлективный
  • Рабочее напряжение 10…30 В =
  • 1 вилка М12, 12-контактн.
  • Три переключающих выхода PNP/NPN, выбор осуществляется программным обеспечением
  • Порт USB 2.0: Разъем "мама" M8, 4-контактн.
  • Ethernet "папа" через М8 х 1, 4-контактн.
  • Промышленный Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC

Видеосистемы
BCR
Тип: IVU2PRB625
Идент. №: 3090977
#
  • Второе поколение iVu
  • Внутренняя память на 30 инспекций
  • 1/3“ CMOS, 752x480 пискелей
  • Интегрированная кольцевая подсветка: УФ-излучение (365 нм)
  • Степень защиты IP67
  • Выход для управления внешней подсветкой + 5 В =
  • Вход для внешнего триггера
  • Линза, 25 мм, М12х1
  • Требуется выносной дисплей RDM35
  • Рабочее напряжение 10…30 В пост. тока
  • M12 × 1, штекерный, 12-контактный
  • 3 программируемых переключающих выхода (PNP/NPN)
  • 1 × RS232, передача данных
  • Ethernet через штекерный разъем М8 × 1, 4-контактн.
  • Порт USB 2.0: M8, гнездовой, 4-контактный
  • Промышленный Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC
Видеосистемы
BCR
Тип: IVU2PRBW25
Идент. №: 3090964
#
  • Второе поколение iVu
  • Внутренняя память на 30 инспекций
  • 1/3“ CMOS, 752x480 пискелей
  • Интегрированная кольцевая подсветка: Белый
  • Степень защиты IP67
  • Выход для управления внешней подсветкой + 5 В =
  • Вход для внешнего триггера
  • Линза, 25 мм, М12х1
  • Требуется выносной дисплей RDM35
  • Рабочее напряжение 10…30 В пост. тока
  • M12 × 1, штекерный, 12-контактный
  • 3 программируемых переключающих выхода (PNP/NPN)
  • 1 × RS232, передача данных
  • Ethernet через штекерный разъем М8 × 1, 4-контактн.
  • Порт USB 2.0: M8, гнездовой, 4-контактный
  • Промышленный Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC
Видеосистемы
BCR
Тип: IVU2PTBR25
Идент. №: 3090744
#
  • Второе поколение iVu
  • Внутренняя память на 30 инспекций
  • 1/3“ CMOS, 752x480 пискелей
  • Интегрированная кольцевая подсветка: Красный
  • Степень защиты IP67
  • Выход для управления внешней подсветкой + 5 В =
  • Вход для внешнего триггера
  • Линза, 25 мм, М12х1
  • Дисплей: Встроенный цветной LCD дисплей 65,5 мм, 320 x 240 трансрефлективный
  • Рабочее напряжение 10…30 В =
  • 1 вилка М12, 12-контактн.
  • Три переключающих выхода PNP/NPN, выбор осуществляется программным обеспечением
  • Порт USB 2.0: Разъем "мама" M8, 4-контактн.
  • Ethernet "папа" через М8 х 1, 4-контактн.
  • Промышленный Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC

Видеосистемы
BCR
Тип: IVU2PRB616
Идент. №: 3090976
#
  • Второе поколение iVu
  • Внутренняя память на 30 инспекций
  • 1/3“ CMOS, 752x480 пискелей
  • Интегрированная кольцевая подсветка: УФ-излучение (365 нм)
  • Степень защиты IP67
  • Выход для управления внешней подсветкой + 5 В =
  • Вход для внешнего триггера
  • Линза, 16 мм, М12х1
  • Требуется выносной дисплей RDM35
  • Рабочее напряжение 10…30 В пост. тока
  • M12 × 1, штекерный, 12-контактный
  • 3 программируемых переключающих выхода (PNP/NPN)
  • 1 × RS232, передача данных
  • Ethernet через штекерный разъем М8 × 1, 4-контактн.
  • Порт USB 2.0: M8, гнездовой, 4-контактный
  • Промышленный Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC