Teaser
Информационный материалы Описание Oбъем Скачать
образец Excel инструмент расчета температуры excom 932 KB Скачать
Product Overview Модульные и компактные системы ввода/вывода в исполнении IP20 и IP67 1559 KB Скачать

Продукты:

Short description Graphic Описание
Система ввода-вывода excom®
Шкаф системы 650 × 550 × 260
Тип: EG-VA655526/115-0212/2GD60
Идент. №: 100003096
#
  • Корпус из нержавеющей стали со встроенной корзиной для модулей MT16-2G
  • Качество нержавеющей стали 1.4404 (ASIS 316L)
  • Со смотровым окном
  • Колодка с гнездами с кабельными вводами ПВХ (питание 4 × M20, Ex-i шина 4 × M20, Ex-i сигналы ввода-вывода 65 × M20) и сливной/вентиляционный элемент 1 × M20
  • Дополнительная установка балластного подстатива MT-PPS, 2 шт. оптоволоконный коммутатор OC11Ex/2G.2, в том числе провода для соединений RS485IS с D9T-RS485IS; контактных зажимов Ex e (2 × UT6, 2 × UT6N, 2 × UT6PE) для подключения напряжения питания
Система ввода-вывода excom®
Шкаф системы 650 × 550 × 260
Тип: EG-VA655526/112-0210/2GD70
Идент. №: 100003109
#
  • Корпус из нержавеющей стали со встроенной корзиной для модулей MT16-2G
  • Качество нержавеющей стали 1.4404 (ASIS 316L)
  • Со смотровым окном
  • Колодка с гнездами с кабельными вводами ПВХ (питание 4 × M20, Ex-i шина 4 × M20, Ex-i сигналы ввода-вывода 96 × M20) и сливной/вентиляционный элемент 1 × M20
  • Дополнительная установка балластного подстатива MT-PPS; контактные зажимы Ex e (2 × UT6, 2 × UT6N, 2 × UT6PE) для подключения напряжения питания
Система ввода-вывода excom®
Шкаф системы 650 × 550 × 260
Тип: EG-VA655526/115-0200/2GD60
Идент. №: 100003084
#
  • Корпус из нержавеющей стали со встроенной корзиной для модулей MT16-2G
  • Качество нержавеющей стали 1.4404 (ASIS 316L)
  • Со смотровым окном
  • Колодка с гнездами с кабельными вводами ПВХ (питание 4 × M20, Ex-i шина 4 × M20, Ex-i сигналы ввода-вывода 65 × M20) и сливной/вентиляционный элемент 1 × M20
Система ввода-вывода excom®
Шкаф системы 460 × 550 × 260
Тип: EG-VA465526/111-0100/2GD60
Идент. №: 100003116
#
  • Корпус из нержавеющей стали со встроенной корзиной для модулей MT08-2G
  • Качество нержавеющей стали 1.4404 (ASIS 316L)
  • Со смотровым окном
  • Колодка с гнездами с кабельными вводами ПВХ (питание 4 × M20, Ex-i шина 4 × M20, Ex-i сигналы ввода-вывода 66 × M16) и сливной/вентиляционный элемент 1 × M20
Система ввода-вывода excom®
Шкаф системы 650 × 550 × 260
Тип: EG-VA655526/112-0200/2GD60
Идент. №: 100003089
#
  • Корпус из нержавеющей стали со встроенной корзиной для модулей MT16-2G
  • Качество нержавеющей стали 1.4404 (ASIS 316L)
  • Со смотровым окном
  • Колодка с гнездами с кабельными вводами ПВХ (питание 4 × M20, Ex-i шина 4 × M20, Ex-i сигналы ввода-вывода 96 × M20) и сливной/вентиляционный элемент 1 × M20
Система ввода-вывода excom®
Шкаф системы 800 × 550 × 260
Тип: EG-VA805526/112-0600
Идент. №: 6884413
#
  • Корпус из нержавеющей стали со встроенной корзиной для модулей MT24-3G
  • Качество нержавеющей стали 1.4404 (ASIS 316L)
  • Со смотровым окном
  • Колодка с гнездами с кабельными вводами ПВХ (питание 4 × M20, Ex-i шина 4 × M20, Ex-i сигналы ввода-вывода 108 × M20) и сливной/вентиляционный элемент 1 × M20
Система ввода-вывода excom®
Шкаф системы 800 × 550 × 260
Тип: EG-VA805526/111-0600
Идент. №: 6884489
#
  • Корпус из нержавеющей стали со встроенной корзиной для модулей MT24-3G
  • Качество нержавеющей стали 1.4404 (ASIS 316L)
  • Со смотровым окном
  • Колодка с гнездами с кабельными вводами ПВХ (питание 4 × M20, Ex-i шина 4 × M20, Ex-i сигналы ввода-вывода 108 × M16) и сливной/вентиляционный элемент 1 × M20
Система ввода-вывода excom®
Шкаф системы 650 × 550 × 260
Тип: EG-VA655526/111-0210/2GD60
Идент. №: 100003092
#
  • Корпус из нержавеющей стали со встроенной корзиной для модулей MT16-2G
  • Качество нержавеющей стали 1.4404 (ASIS 316L)
  • Со смотровым окном
  • Колодка с гнездами с кабельными вводами ПВХ (питание 4 × M20, Ex-i шина 4 × M20, Ex-i сигналы ввода-вывода 96 × M16) и сливной/вентиляционный элемент 1 × M20
  • Дополнительная установка балластного подстатива MT-PPS; контактные зажимы Ex e (2 × UT6, 2 × UT6N, 2 × UT6PE) для подключения напряжения питания
Система ввода-вывода excom®
Шкаф системы 650 × 550 × 260
Тип: EG-VA655526/111-0212/2GD70
Идент. №: 100003112
#
  • Корпус из нержавеющей стали со встроенной корзиной для модулей MT16-2G
  • Качество нержавеющей стали 1.4404 (ASIS 316L)
  • Со смотровым окном
  • Колодка с гнездами с кабельными вводами ПВХ (питание 4 × M20, Ex-i шина 4 × M20, Ex-i сигналы ввода-вывода 96 × M16) и сливной/вентиляционный элемент 1 × M20
  • Дополнительная установка балластного подстатива MT-PPS, 2 шт. оптоволоконный коммутатор OC11Ex/2G.2, в том числе провода для соединений RS485IS с D9T-RS485IS; контактных зажимов Ex e (2 × UT6, 2 × UT6N, 2 × UT6PE) для подключения напряжения питания
Система ввода-вывода excom®
Шкаф системы 460 × 550 × 260
Тип: EG-VA465526/115-0100/2GD60
Идент. №: 100003115
#
  • Корпус из нержавеющей стали со встроенной корзиной для модулей MT08-2G
  • Качество нержавеющей стали 1.4404 (ASIS 316L)
  • Со смотровым окном
  • Колодка с гнездами с кабельными вводами ПВХ (питание 4 × M20, Ex-i шина 4 × M20, Ex-i сигналы ввода-вывода 35 × M20) и сливной/вентиляционный элемент 1 × M20