Teaser
Информационный материалы Описание Oбъем Скачать
Product Overview Температурные датчики 1305 KB Скачать

Продукты:

Short description Graphic Описание
Температурный датчик
датчик инфракрасного излучения
Тип: M18TB8 W/30'
Идент. №: 3073647
#
  • соединение при помощи кабеля, 2 м
  • D:S пропорция 8:1
  • Рабочее напряжение 10…30 В DC
  • Настройка кнопкой обучения
  • Диапазон температур 0…300°C
Температурный датчик
датчик инфракрасного излучения
Тип: M18TB14 W/30'
Идент. №: 3073653
#
  • соединение при помощи кабеля, 2 м
  • D:S пропорция 14:1
  • Рабочее напряжение 10…30 В DC
  • Настройка кнопкой обучения
  • Диапазон температур 0…300°C
Температурный датчик
датчик инфракрасного излучения
Тип: M18TUP8 W/30
Идент. №: 3074917
#
  • Соединение при помощи кабеля 9 м
  • D:S пропорция 8:1
  • Рабочее напряжение 12…30 В DC
  • Выбор диапазона кнопкой обучения
  • Аналоговый выход 0…10 В
  • PNP при аварии выход переключается на 10 В
  • Диапазон температур 0…+300 °C
Температурный датчик
датчик инфракрасного излучения
Тип: M18TB14
Идент. №: 3073651
#
  • соединение при помощи кабеля, 2 м
  • D:S пропорция 14:1
  • Рабочее напряжение 10…30 В DC
  • Настройка кнопкой обучения
  • Диапазон температур 0…300°C
Температурный датчик
датчик инфракрасного излучения
Тип: M18TB6E
Идент. №: 3073648
#
  • соединение при помощи кабеля, 2 м
  • D:S пропорция 6:1
  • Рабочее напряжение 10…30 В DC
  • Настройка кнопкой обучения
  • Диапазон температур 0…300°C
Температурный датчик
датчик инфракрасного излучения
Тип: M18TB6EQ
Идент. №: 3073649
#
  • соединение с помощью разъема M12 x 1
  • D:S пропорция 6:1
  • Рабочее напряжение 10…30 В DC
  • Настройка кнопкой обучения
  • Диапазон температур 0…300°C
Температурный датчик
датчик инфракрасного излучения
Тип: M18TIP14Q
Идент. №: 3076327
#
  • соединение с помощью разъема M12 x 1
  • D:S пропорция 14:1
  • Рабочее напряжение 12…30 В DC
  • Выбор диапазона кнопкой обучения
  • Аналоговый выход 4…20 мА
  • PNP при аварии выход переключается на 20 мА
  • Диапазон температур 0…+300 °C
Температурный датчик
датчик инфракрасного излучения
Тип: M18TUP8
Идент. №: 3074915
#
  • соединение при помощи кабеля, 2 м
  • D:S пропорция 8:1
  • Рабочее напряжение 12…30 В DC
  • Выбор диапазона кнопкой обучения
  • Аналоговый выход 0…10 В
  • PNP при аварии выход переключается на 10 В
  • Диапазон температур 0…+300 °C
Температурный датчик
датчик инфракрасного излучения
Тип: M18TUP8Q
Идент. №: 3074916
#
  • соединение с помощью разъема M12 x 1
  • D:S пропорция 8:1
  • Рабочее напряжение 12…30 В DC
  • Выбор диапазона кнопкой обучения
  • Аналоговый выход 0…10 В
  • PNP при аварии выход переключается на 10 В
  • Диапазон температур 0…+300 °C
Температурный датчик
датчик инфракрасного излучения
Тип: M18TB6E W/30'
Идент. №: 3073650
#
  • соединение при помощи кабеля, 2 м
  • D:S пропорция 6:1
  • Рабочее напряжение 10…30 В DC
  • Настройка кнопкой обучения
  • Диапазон температур 0…300°C