Teaser
Информационный материалы Описание Oбъем Скачать

Продукты:

Short description Graphic Описание
Photoelectric Sensor
диффузионный датчик с фиксированным подавлением фона
Тип: T30RW3FF400Q3
Идент. №: 3036948
#
  • М12 х 1, вилка, 4-контактн.
  • Степени защиты IP67/IP69K
  • Температура окружающей среды: -40 °C…+70 °C
Photoelectric Sensor
диффузионный датчик с фиксированным подавлением фона
Тип: T30RW3FF400
Идент. №: 3033427
#
  • Кабель, 2 м
  • Степень защиты IP67
  • Температура окружающей среды: -40…+70 °C
Фотоэлектрический датчик
ретро-рефлективный датчик с поляризационным фильтром
Тип: T30SN6LP
Идент. №: 3032482
#
  • Кабель, 2 м
  • Степень защиты IP67
  • Температура окружающей среды: -40…+70 °C
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход NPN, НО/НЗ
Photoelectric Sensor
ретро-рефлективный датчик
Тип: T18RW3LQ3
Идент. №: 3036918
#
  • М12 х 1, вилка, 4-контактн.
  • Степени защиты IP67/IP69K
  • Температура окружающей среды: -40 °C…+70 °C
  • Выбор режима работы на свет/на темноту с функцией оповещения
  • Регулировка чувствительности потенциометром
Photoelectric Sensor
ретро-рефлективный датчик
Тип: T18RW3L
Идент. №: 3034928
#
  • Кабель, 2 м
  • Степень защиты IP67
  • Температура окружающей среды: -40…+70 °C
  • Выбор режима работы на свет/на темноту с функцией оповещения
  • Регулировка чувствительности потенциометром
Photoelectric Sensor
оппозитный датчик (излучатель/приемник)
Тип: T18RW3RQ3
Идент. №: 3036929
#
  • М12 х 1, вилка, 4-контактн.
  • Степени защиты IP67/IP69K
  • Температура окружающей среды: -40 °C…+70 °C
  • Выбор режима работы на свет/на темноту с функцией оповещения
Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (излучатель/приемник)
Тип: T18RW3REQI
Идент. №: 3037067
#
  • М12 х 1, вилка, 4-контактн.
  • Степени защиты IP67/IP69K
  • Температура окружающей среды: -40 °C…+70 °C
  • Выбор режима работы на свет/на темноту с функцией оповещения
Photoelectric Sensor
оппозитный датчик (излучатель/приемник)
Тип: T18RW3R
Идент. №: 3033407
#
  • Кабель, 2 м
  • Степень защиты IP67
  • Температура окружающей среды: -40…+70 °C
  • Выбор режима работы на свет/на темноту с функцией оповещения
Фотоэлектрический датчик
ретро-рефлективный датчик с поляризационным фильтром
Тип: TM18VP6LPQ8
Идент. №: 3042005
#
  • М12 х 1, вилка, 4-контактн.
  • Степени защиты IP67/IP69K
  • Температура окружающей среды: -40 °C…+70 °C
  • Металлический корпус
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход PNP, режимы: на свет, на темноту
Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (излучатель/приемник)
Тип: T18RW3R W/30
Идент. №: 3033960
#
  • Кабель, 2 м
  • Степень защиты IP67
  • Температура окружающей среды: -40…+70 °C
  • Выбор режима работы на свет/на темноту с функцией оповещения