Teaser
Информационный материалы Описание Oбъем Скачать

Продукты:

Short description Graphic Описание
Фотоэлектрический датчик
щелевые ретро-рефлективный датчик
Тип: SLM80B6Q
Идент. №: 3014940
#
  • Вилка, M8 x 1
  • Степень защиты IP67
  • Регулировка чувствительности потенциометром
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход, биполярный, на свет или на темноту
Фотоэлектрический датчик
щелевые ретро-рефлективный датчик
Тип: SLM30B6
Идент. №: 3074969
#
  • Кабельный соединитель, ПВХ, 2 м
  • Степень защиты IP67
  • Регулировка чувствительности потенциометром
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход, биполярный, на свет или на темноту
Фотоэлектрический датчик
щелевые ретро-рефлективный датчик
Тип: SLM120B6Q
Идент. №: 3011877
#
  • Вилка, M8 x 1
  • Степень защиты IP67
  • Регулировка чувствительности потенциометром
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход, биполярный, на свет или на темноту
Фотоэлектрический датчик
Рефлективный датчик с разветвлением
Тип: SL10VB6V
Идент. №: 3058323
#
  • Кабельный соединитель, ПВХ, 2 м, 5-проводной
  • Степень защиты IP67
  • Ширина щели 10 мм
  • Регулировка чувствительности потенциометром
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход, биполярный
  • Выбор режима на свет / на темноту с помощью серого провода / конт. №5
Фотоэлектрический датчик
П-образный ретро-рефлективный датчик
Тип: SLE10B6V W/30
Идент. №: 3060384
#
  • Кабель, ПВХ, 9 м, 5-проводной
  • Степень защиты IP67
  • Ширина щели 10 мм
  • Регулировка чувствительности при помощи кнопки обучения
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход, биполярный
  • Светлый/Темный режим работы
Фотоэлектрический датчик
щелевые ретро-рефлективный датчик
Тип: SLM220N6Q
Идент. №: 3075012
#
  • Вилка, M8 x 1
  • Степень защиты IP67
  • Регулировка чувствительности потенциометром
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход NPN, режимы: на свет, на темноту
Фотоэлектрический датчик
Рефлективный датчик с разветвлением
Тип: SL30VB6VYQ
Идент. №: 3056568
#
  • Вилка, М12 х 1, 5-конт.
  • Степень защиты IP67
  • Ширина щели 30 мм
  • Регулировка чувствительности потенциометром
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход, биполярный
  • Выбор режима на свет / на темноту с помощью серого провода / конт. №5
Фотоэлектрический датчик
П-образный ретро-рефлективный датчик
Тип: SLE30B6VY W/30'
Идент. №: 3056564
#
  • Кабель, ПВХ, 9 м, 5-проводной
  • Степень защиты IP67
  • Ширина щели 30 мм
  • Регулировка чувствительности при помощи кнопки обучения
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход, биполярный
  • Светлый/Темный режим работы
Фотоэлектрический датчик
щелевые ретро-рефлективный датчик
Тип: SLM30N6Q
Идент. №: 3074976
#
  • Вилка, M8 x 1
  • Степень защиты IP67
  • Регулировка чувствительности потенциометром
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход NPN, режимы: на свет, на темноту
Фотоэлектрический датчик
щелевые ретро-рефлективный датчик
Тип: SLM80B6QPMA
Идент. №: 3075032
#
  • Вилка кабельная M12 x 1, ПУР, 150 мм
  • Степень защиты IP67
  • Регулировка чувствительности потенциометром
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход, биполярный, на свет или на темноту