Teaser

Датчик, уровень

Пользователи могут воспользоваться соответствующими преимуществами различных способов измерения для определения уровня или непрерывного измерения уровня. Это зависит от того, используются ли гранулированные материалы или жидкости, на поверхности которых образуется пена. Аналогичным образом, специальные решения требуются для монтажа в ограниченном пространстве, в зонах с взрывозащитой и особенно глубоких контейнерах.

TURCK предлагает полный ассортимент датчиков для различных материалов и сред, в котором представлены устройства, работающие как в контакте со средой, так и по бесконтактным технологиям. Предлагаются емкостные, магнитострикционные, оптоволоконные и ультразвуковые датчики, а также устройства с направляемым микроволновым излучением.

Produkt #00091823

Продукты:

Short description Graphic Описание
Датчик уровня
с аналоговым выходом и 4 переключающими выходами
Тип: LS-551-0700-LIU24PN8X-H1181
Идент. №: 100001870
#
  • Определение уровня и непрерывное измерение уровня
  • Простота обслуживания и быстрый ввод в эксплуатацию без калибровки
  • Высокая гибкость применения за счет возможности укоротить зонды
  • Простая установка благодаря компактному поворотному корпусу с дисплеем
  • Рабочая температура до 100 °C
  • Рабочее давление до 10 бар
  • Небольшие слепые зоны, идеальное решение для малых контейнеров
  • Коаксиальная трубка доступна для неметаллических резервуаров
  • IO-Link 1.1

  • 12…30 В =
  • 1 аналоговый выход 4…20 мА/0…10 В (автоматическое выключение по нагрузке)
  • 1 транзисторный выход (PNP) или IO-Link
  • 3 транзисторных выхода (коммутируемые PNP/NPN)
  • Ввод с наружной резьбой G3/4" для технологического соединения
  • Длина щупа 700 мм
Ультразвуковой датчик
диффузионный датчик
Тип: RU300U-EM30E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD
Идент. №: 1610074
#
  • Сертификат ATEX II 3 G
  • Газы и пары, группа IIC, зона 2
  • Группа IIIC, зона 22, пыль
  • При использовании в опасных зонах соблюдайте требования сертификата.
  • Зажимы, предохраняющие от случайного отключения кабеля под напряжением, включены в комплект поставки
  • Гладкая поверхность излучателя
  • Цилиндрический корпус M30, с заливкой
  • Подключение через вилку M12 x 1
  • Диапазон измерения настраивается через кнопку/Easy-Teach
  • Температурная компенсация
  • Зона отсутствия приема: 30 см
  • Диапазон: 300 мм
  • Разрешение: 1 мм
  • Угол раскрытия акустического конуса: 15°
  • 1 переключающий выход, PNP/NPN
  • 1 аналоговый выход, 4…20 мА/ 0…10 В / дополнительный переключающий выход, PNP/NPN
  • Н.О./Н.З. программируемый
  • Передача данных процесса и параметризация через IO-link
Устойчивые к давлению датчики линейного перемещения
Аналоговый
Тип: LTX1400M-F10-LI0-X3-H1151
Идент. №: 1540309
#
  • Для гидравлических цилиндров
  • Датчик устойчив к давлению до 340 бар (постоянно), 680 бар (короткосрочно)
  • Ударостойкость до 100g
  • Индикация статуса: 3 светодиода
  • 16-битовое разрешение
  • Программируемый измерительный диапазон
  • Рабочая температура стержня от -40 до +105 °C
  • Рабочая температура электроники от -40 до +85 °C
  • Степень защиты: IP68
  • 7…30 В DC напряжение питания
  • Аналоговый выход 4…20 мА
  • Разъем M12 × 1
Датчик уровня
с аналоговым выходом и 2 переключающими выходами
Тип: LS-534-0600-LIU22PN8X-H1151
Идент. №: 100001865
#
  • Определение уровня и непрерывное измерение уровня
  • Простота обслуживания и быстрый ввод в эксплуатацию без калибровки
  • Высокая гибкость применения за счет возможности укоротить зонды
  • Простая установка благодаря компактному поворотному корпусу с дисплеем
  • Рабочая температура до 100 °C
  • Рабочее давление до 10 бар
  • Небольшие слепые зоны, идеальное решение для малых контейнеров
  • Коаксиальная трубка доступна для неметаллических резервуаров
  • IO-Link 1.1

  • 12…30 В =
  • 1 × аналоговый выход 4…20 vF/0…10 D (автоматическое выключение по нагрузке)
  • 1 транзисторный выход (PNP) или IO-Link
  • 1 транзисторный выход (коммутируемый PNP/NPN)
  • Ввод с наружной резьбой NPT 3/4" для технологического соединения
  • Длина щупа 600 мм
Устойчивые к давлению датчики линейного перемещения
Аналоговый
Тип: LTX1200M-F10-LI0-X3-H1151
Идент. №: 1540305
#
  • Для гидравлических цилиндров
  • Датчик устойчив к давлению до 340 бар (постоянно), 680 бар (короткосрочно)
  • Ударостойкость до 100g
  • Индикация статуса: 3 светодиода
  • 16-битовое разрешение
  • Программируемый измерительный диапазон
  • Рабочая температура стержня от -40 до +105 °C
  • Рабочая температура электроники от -40 до +85 °C
  • Степень защиты: IP68
  • 7…30 В DC напряжение питания
  • Аналоговый выход 4…20 мА
  • Разъем M12 × 1
Фотоэлектрический датчик
Фотоэлектрический датчик для стекловолокна
Тип: QS18VP6FQ8
Идент. №: 3071778
#
  • М12 х 1, вилка, 4-контактн.
  • Степень защиты IP67
  • Светодиод, видимый со всех сторон
  • Регулировка чувствительности потенциометром
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход PNP, НО/НЗ
Ультразвуковой датчик
диффузионный датчик
Тип: RU40U-M18ES-LIU2PN8X2T-H1151
Идент. №: 1610025
#
  • Прямоугольный фронтальный преобразователь
  • Цилиндрический корпус M18, с заливкой
  • Подключение через вилку M12 x 1
  • Диапазон настраивается через адаптер или кнопку
  • Температурная компенсация
  • Слепая зона: 2,5 см
  • Диапазон: 40 см
  • Разрешение: 0,5 мм
  • Угол раскрытия акустического конуса: 15 °
  • 1 переключающий выход, PNP/NPN
  • 1 аналоговый выход, 4…20 мА/ 0…10 В / дополнительный переключающий выход, PNP/NPN
  • Н.О./Н.З. программируемый
  • Передача данных процесса и параметризация через IO-link
Фотоэлектрический датчик
Фотоэлектрический датчик для пластикового оптоволокна
Тип: R55FPWQ
Идент. №: 3058029
#
  • Вилка, М12 х 1, 5-конт.
  • Степень защиты IP67
  • Кнопка обучения
  • 10-ти сегментный индикатор
  • Задержка выключения (без задержки, 20 мс, 40 мс)
  • Светодиодный излучатель белого цвета
  • Рабочее напряжение: 10…30 В =
  • Переключающий выход, биполярный
  • Светлый/Темный режим работы
Ультразвуковой датчик
диффузионный датчик
Тип: RU600U-M30E-LIU2PN8X2T-H1151
Идент. №: 1610049
#
  • Гладкая поверхность излучателя
  • Цилиндрический корпус M30, изолированный
  • Соединение через 1 штекер M12
  • Диапазон измерения настраивается через кнопку/Easy-Teach
  • Температурная компенсация
  • Зона отсутствия приема: 60 мм
  • Диапазон: 600мм
  • Разрешение: 1 мм
  • Угол раскрытия акустического конуса: 15°
  • 1 переключающий выход, PNP/NPN
  • 1 аналоговый выход, 4…20 мА/ 0…10 В / дополнительный переключающий выход, PNP/NPN
  • Н.О./Н.З. программируемый
  • Передача данных процесса и параметризация через IO-link
Датчик уровня
с аналоговым выходом и 2 переключающими выходами
Тип: LS-551-0200-LIU22PN8X-H1151
Идент. №: 100001848
#
  • Определение уровня и непрерывное измерение уровня
  • Простота обслуживания и быстрый ввод в эксплуатацию без калибровки
  • Высокая гибкость применения за счет возможности укоротить зонды
  • Простая установка благодаря компактному поворотному корпусу с дисплеем
  • Рабочая температура до 100 °C
  • Рабочее давление до 10 бар
  • Небольшие слепые зоны, идеальное решение для малых контейнеров
  • Коаксиальная трубка доступна для неметаллических резервуаров
  • IO-Link 1.1

  • 12…30 В =
  • 1 × аналоговый выход 4…20 vF/0…10 D (автоматическое выключение по нагрузке)
  • 1 транзисторный выход (PNP) или IO-Link
  • 1 транзисторный выход (коммутируемый PNP/NPN)
  • Ввод с наружной резьбой G3/4" для технологического соединения
  • Длина щупа 200 мм